Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
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
Série EBS
Paramètres techniques
Générateur de vide à étage unique suivant le principe de Venturi

  • Pression : 3 à 6 bar
  • Pression optimale: 4,5 à 5,4 bar
  • Volume d’aspiration: 7 à 223 l/min
  • Température ambiante: 0 à +60 °C; 0 à +50 °C (pour les EBS-PT-…-VE/-ET)
  • Connexions: connecteurs Ø 4-8 mm; Fil de connexion M5 – G1/4; en option: NPTF1/8 - NPTF1/4
  • buse Ø: 0,5 à 2,5 mm
  • Consommation d’air: 13 à 320 l/min
Versions:

To Data sheet EBS-PI: Inline Form
  • EBS-PI: Pneumatic Inline
To Data sheets EBS-PT: T-Form
  • EBS-PT: Pneumatic T-Form
To Data sheets EBS-PT-…-VE
  • EBS-PT-…-VE: Pneumatic T-Form, vacuum switch electronic
To Data sheets EBS-ET: Elektric Control, T-Form
  • EBS-ET: contrôle électrique, forme en T
Retour
Page d'accueil Série EBS
Choisir un autre Focus Produit
Série EBS
Catalogue produits
Produits
Atouts produits
Paramètres techniques
Application
Brochure & contact
Outils interactifs
Outils interactifs
Catalogue produits
CAD
 
 
go to top of page | Print | Create PDF