|
| Série ED02 |
| Paramètres techniques |
 |
| La régulateur de pression EP à utilisation universelle |
 |

- Taille: 76 x 60 x 30 mm³
- Température: 0° à +70 C°
- Indice de protection: IP65
- Pression: 0…6 bar / 0…10 bar (autres versions possibles sur demande)
- Régulation précise
- Hystérésis : 50 mbar
- Précision de répétabilité: 30 mbar
- Linéarité: 1%
- Débit nominal: 150 l/min
- Dynamique élevée
|
 |

- Double bobine de pilotage proportionnel avec 2 valves 2/2.
- connecteur électrique M12 pour raccordement électrique et raccordement du signal
- Boîtier (aluminium, IP65)
- Trous d’assemblage
- Possibilité de montage sur rail DIN
Pour plus d'informations techniques, consultez le catalogue en ligne
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|