Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
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
Série ED02
Produits
Régulateur de pression ED02
Electrovanne proportionnelle et l'électronique de régulation de commande

Dynamique élevée malgré sa petite taille (76x60x30 mm) : c‘est possible avec le régulateur de pression ED02. Grâce à l’intégration de deux distributeurs proportionnels 2/2 à commande directe et pour un débit d’air de 150 l/min (3.5 SCFM), l'ED02 atteint une dynamique qui n’est normalement réalisable qu’avec des appareils dont le diamètre nominal est plus important.


Précision de répétabilité de 30 mbar (0.44 psi)

La régulation précise contrôlée par un microprocesseur est une caractéristique supplémentaire du nouveau régulateur de pression. L'ED02 apporte une valeur excellente avec une précision de répatabilité inférieure à 30 mbar (0.44 psi).


Modulable sans embase

Quatre régulateurs de pression de la série ED02 peuvent être associés (montage batterie) les uns aux autres sans embase. L’alimentation en air comprimé est possible des deux côtés, permettant une utilisation extrêmement flexible dans un système. La tension d’alimentation, analogique et valeur réelle sont reliés électriquement via un connecteur M12.


La bonne électrovanne proportionnelle pour chaque application

L' ED02 de Rexroth complète la série de régulateurs de pression EP. Incluant L’ED05 avec un débit de 1000 l/min, l’ED07 jusqu’à 1300 l/min (46 SCFM) et l’ED12 avec un débit jusqu’à 2600 l/min (92 SCFM), vous pouvez désormais trouver le bon distributeur pour chacune de vos applications.
Retour
Page d'accueil Série ED02
Choisir un autre Focus Produit
Série ED02
Catalogue produits
Produits
Atouts produit
Paramètres techniques
Application
Animations
Brochure & contact
Outils interactifs
Outils interactifs
Catalogue produits
CAD
 
 
go to top of page | Print | Create PDF