|
 |
| Série LS04 |
| Atouts produit |
 |
Dimensions minimes

L’économie de place permet une mise en œuvre dans des espaces les plus petits, cette avantage est essentiel pour la réalisation de machines compactes et l'adaptation sur des machines existantes.

Economique

Un rapport qualité-prix très intéressant a pu être obtenu grâce à la réduction du nombre de composants et ainsi grâce à des process de fabrication innovants. |
 |
|
|
 |
Concept optimum

Les différentes versions de distributeurs couvrent un très grand nombre d’applications. L'homogénéité de la gamme et l'utilisation de pièces communes permettent de faciliter et de rationnaliser la mise en œuvre, la maintenance et le stockage des pièces de rechange.

Poids très faible

Le poids très faible permet un montage direct du LS04 sur des pièces en mouvement. La dynamique est donc élevée grâce à l’énergie cinétique faible. Les longueurs de tuyaux courts permettent aussi de réduire les pertes de débit. Avec ces avantages, les vitesses et les cadences sont donc optimisées.

Concept flexible concernant les raccordements électriques

L’utilisation de raccordement standard permet de réaliser un montage simple et rapide ainsi qu’une économie de temps lors du montage et de lors de l’approvisionnement.

Durée de vie élevée et fiable

La fiabilité permet de réduire les temps de maintenance et les arrêts machine. La durée de vie des machines et la productivité sont donc plus élevées alors que les couts de maintenance et d’exploitation sont plus faibles.

Conception technique moderne et de haute qualité

Cette nouvelle gamme a un design très moderne permettant un montage sans capotage. |
|
 |
|
|
|
|