Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
France
Produits et Solutions
Produits
Automation
Commandes et Entraînements Electriques
Techniques de Translation et de Montage
Pneumatique
Produits standards
Focus produits
Produits customisés
Applications
Brochures / Documentations
Vidéos
Nous contacter
Hydraulique Industrielle
Hydraulique Mobile
Fonderie
Industries
Tendances et Enjeux
Service Clients
Formation et didactique
Acheter nos produits
L'entreprise
Présentation
Conditions de vente
Salons et Evènements
Point Presse
Recrutement
Contact
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  
Série LS04
Paramètres techniques
LS04 XS
LS04 XS – extra small

  • Débit nominal 200 l/min
  • Fonction : 5/2 SR (monostable)
  • Raccords instantanés pour tuyaux Ø 4 mm
  • Temps de commutation = 9 ms/24 ms
  • Plage de pression de service 3 à 8 bar
  • Pilotage interne
  • Indice de protection = IP65 (M8), IP50 (« molex »)
  • Affichage d’état par LED
  • Commande manuelle auxiliaire
  • Raccordement M8 à 3 pôles ou connecteur “molex”
  • Poids 30 g
  • Dimensions 57.7 x 44.7 x 10.8 mm
LS04 AF
LS04 AF – tout est possible

  • Débit nominal 170 - 310 l/min
  • Fonctions 5/2 SR (mono), 5/2 DS (bi), 5/3 CC, 2x3/2 NC-NC, NO-NO, NO-NC
  • Raccords instantanés pour tuyaux Ø 4 mm and Ø 6 mm
  • Tps de commutation. 12 ms/30 ms
  • Plage de pression de service 3 à 8 bar
  • Pilotage interne
  • Indice de protection IP65 (M8), IP50 (« molex »)
  • Affichage d’état par LED
  • Commande manuelle auxiliaire
  • Connecteur électrique M8 à 3 pôles ou connecteur « molex »
  • Poids 51 g
  • Dimensions 76.2 x 60.0 x 10.8 mm
LS04 VTS
LS04 VTS – système modulaire

  • Débit nominal 315 l/min
  • Fonctions 5/2 SR (mono), 5/2 DS (bi), 5/3 CC, 2x3/2 NC-NC, NO-NO, NO-NC
  • Raccords instantanés pour tuyaux Ø 4 mm and Ø 6 mm, 1/8” and 1/4”
  • Tps de commutation. 12 ms/22 ms
  • Plage de pression de service 3 à 8 bar (pilotage interne), -0.9 à 8 bar (pilotage externe)
  • Indice de protection IP50 (connecteur Sub-D blindé), IP20 (standard)
  • Affichage d’état par LED
  • Commande manuelle auxiliaire
  • Connecteur électrique Sub-D à 25 pôles, orientable
  • Raccord électrique par connexion monofil
  • Poids 630 g ¹
  • Dimensions 106.0 x 45.0 x 149.0 mm ¹
¹ Bloc de distributeurs VTS entièrement monté, à 8 tranches, monostable
Pour plus d’informations techniques, consultez notre catalogue en ligne
Retour
Page d'accueil Série LS04
Choisir un autre Focus Produit
Série LS04
Catalogue produits
Produits
Atouts produit
Paramètres techniques
Application
Animations
Brochure & contact
Outils interactifs
Outils interactifs
Catalogue produits
Configurateur
CAD
Calculateur
 
 
go to top of page | Print | Create PDF