Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
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
Série LS04
Produits
Petit, plus petit, le plus petit

La série de distributeurs LS04 compte trois variantes ayant une largeur de seulement 10,8 mm.
LS04 XS – extra small
QN = 200 l/min

LS04 XS – extra small

Petit, léger et économique, avec raccordements électriques simples via connecteurs « molex » ou M8.

Le modèle XS qui ne nécessite aucun entretien, couvre les fonctions courantes avec distributeur 5/2 et peut-être utilisé avec de l’air comprimé lubrifié ou non lubrifié.
LS04 AF – all functions
QN = 170 - 310 l/min

LS04 AF – tout est possible

Le distributeur individuel standard AF possède les caractéristiques de la version XS. Il offre un débit nominal élevé (330 l/min) et propose l’ensemble des fonctions pneumatiques.

Outre les fonctions d’un distributeur 5/2, toutes les versions de distributeurs doubles 3/2 font aussi partie de la palette des produits.


Tout comme pour la version XS, il est possible de choisir entre des connecteurs électriques M8 ou “molex”.
LS04 VTS
QN = 175 - 315 l/min

LS04 VTS

Le LS04 est proposé aussi en version ilot porte-distributeurs permettant de centraliser la connexion électrique (SubD25) et pneumatique (alimentation et échappements). L'ensemble des fonctions sont disponibles avec un débit nominal de 315 l/min.

Sa conception est très plate avec 45 mm, cette hauteur extrêmement faible facilite son intégration.
La connectique électrique interne, permet de réaliser un Plug-in simple et sûr, un autre avantage parmi d'autres de cette série.
Retour
Page d'accueil Série LS04
Choisir un autre Focus Produit
Série LS04
Catalogue produits
Produits
Atouts produit
Paramètres techniques
Application
Animations
Brochure & contact
Outils interactifs
Outils interactifs
Catalogue produits
Configurateur
CAD
Calculateur
 
 
go to top of page | Print | Create PDF