Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
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
Série OCT
Paramètres techniques
Série OCT --> agrandir l'image
  • Vérin profile ISO 6432
  • Ø 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Courses jusqu’à 1300 mm
  • Raccordements :
    • Version filetée : M5 - G1/8
    • Raccords instantanés: 4 mm (Ø10–Ø16)
    • Raccords instantanés: 6 mm (Ø20–Ø25)
OCT profile, sensor mounting --> agrandir l'image
  • Pression de service: 10 bar (145 psi)
  • Plage de température: -20 °C to 75 °C
  • Matériaux :
    • Tige de piston: acier inoxydable
    • Profilé: Aluminium anodisé
    • Couvercle: Polyamide
    • Soudures: Polyurethane
    • Couvercles: Polyarylamide
    • Soudures: Polyuréthane
Retour
Page d'accueil Série OCT
Choisir un autre Focus Produit
Série OCT
Catalogue produits
Produits
Atouts produit
Paramètres techniques
Application
Animations
Brochure & contact
Outils interactifs
Outils interactifs
Catalogue produits
Configurateur
CAD
Efficacité énergétique
Calcul de la consommation d'air
Calcul de la consommation d'air
 
 
go to top of page | Print | Create PDF