|
 |
| Série OCT |
| Produits |
 |
| Vérin profilé ISO 6432 de la série OCT |
 |
|
|
 |
De nombreuses variantes et de la flexibilité

La série de vérins Octagon a été conçue comme un système modulaire et est accompagnée d’une grande gamme d’accessoires permettant de nombreuses combinaisons et variantes.
Avec la norme ISO 6432, le remplacement de vérin individuel est très facile.

Tige de piston anti rotation

La forme octogonale du piston assure la fonction anti rotation de la tige.

Une excellente association des matériaux

En raison du type de matériaux utilisés, ce vérin est résistant aux liquides agressifs et supporte la plupart des agents nettoyants.

Raccords instantanés intégrés

L’utilisation de polymère à haute puissance permet à ce vérin d’être équipé en option de raccords instantanés sertis, ce qui apporte un gain de temps et est également économique pour l’utilisateur.

Une autre forme de profilé

Les rainures de capteurs de position type queue d'aronde, se prolongent sur le couvercle empêchant la poussière de s’accumuler ; les liquides pouvant s’écouler librement avec ou sans capteurs montés.
Grace au principe de montage des détecteurs (queue d'aronde), l'ensemble est près de 40% plus compacts qu'une solution classique (pince serrant un tube de vérin avec détecteur).
|
|
 |
|
|
|
|