|
| Série PRA/TRB/PRE |
| Produits |
 |
| Nouvelle Génération - plus léger, plus efficace, et avec un joint parfait |
 |

PRA – PRofile Advanced:

Vérin profilé avec un large choix d’options

- Courses: 1 - 2800 mm
- Pression de service: 1,5 à 10 bar
- Piston Ø: 32 – 125 mm
- Plage de température: -20 °C à + 80 °C
- Résistance à la chaleur jusqu’à + 150°C
|
 |

TRB – Tie Rod Basic:

Vérin à tirants avec un large choix d’options
- Courses: 1 - 2800 mm
- Pression de service: 1,5 à 10 bar
- Piston Ø: 32 – 125 mm
- Plage de température: -20 °C à + 80 °C
- Résistance à la chaleur jusqu’à + 150 °C
|
 |

PRE – PRofile Economic

Variante basique économique avec course configurable en option

- Course: 1 - 2800 mm
- Pression de service: 1,5 à 10 bar
- Piston Ø: 32 – 125 mm
- Plage de température: -20°C à +80°C
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|