|
| Série QR1 |
| Paramètres techniques |
 |
| La série de raccords QR1 de Rexroth |
 |

- Dans une grande variété de formes:
- Droite
- Angulaire
- En T / Y / X
- Avec une grande variété de connexions:
- Filetage
- Raccords instantanés
- Raccords enfichables
|
 |

- Pour de nombreuses fonctions:
- Vanne d’arrêt
- Boisseaux sphériques
- Limiteurs de débit
- Clapet anti-retour
|
 |
|
 |
|
| Raccords instantanés | M3 – G1/8 | M5 – G1/2 | G1/8 – G1/2 | | Tuyau d'air comprimé ø | 3-6 mm | 4-16 mm | 3-12 mm | | Pression de service | Aspiration (max. 95%) à 10 bar | Aspiration (max. 95%) à 10 bar | Aspiration (max. 95%) à 10 bar |

Plage de température ambiante: 0°C to +60°C
|
|
 |
|
|
|
|