Gammes de produits
Catalogues
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
eLINE - Douilles à billes et arbres

Avantages du produit

eLINE

  • Douilles à billes très économiques pour des cas des applications générales
  • Petites dimensions extérieures pour des constructions particulièrement compactes
  • Anneaux métalliques permettant l’auto-maintien de la douille dans son logement (tailles 12 à 40)
  • Montage facile : Par simple pression, aucune fixation additionnelle requise
  • Segments en acier traité épousant parfaitement le profil des billes permettant par conséquent de hautes capacités de charges et une grande durée vie
  • Vitesse linéaire élevée (5 m/s)
  • De nombreuses cavités agissant en tant que réservoirs de lubrifiant pour de longs intervalles lubrification ou pour une lubrification permanente
  • Des cavités collectant également toutes saletés qui entrent de l'extérieur, empêchant de ce fait la douille à billes de s’obstruer
  • Racleurs intégrés
  • Versions résistantes à la corrosion également disponibles pour des applications dans le domaine du médical, de la chimie et l'industrie alimentaire
  • Paliers en aluminium
  • Lubrifiées à vie
Retour à eLINE - Douilles à billes et arbres
 
 
go to top of page | Print | Create PDF