image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
www.bosch.fr
www.boschrexroth.com
Bosch Rexroth, France
Présentation de la société
Point Presse
Magazines et Brochures
Evénements
Produits et Applications
Automation
Commandes et Entraînements Electriques
Techniques de Translation et de Montage
Gammes de produits
Applications
Catalogues
Nous contacter
Pneumatique
Hydraulique Industrielle
Hydraulique Mobile
Fonderie
Industries
Service Clients
Formation et didactique
Achats / Purchase
Conditions de vente
Bosch Rexroth Monde
Recherche Recherche   Contact Contact   Adresses Adresses   Plan du site Plan du site   image x image x image x image x
image x


Les étiquettes électroniques RFID

Elles sont prévues pour un usage industriel.

Elles permettent de reconnaître les pièces et les outillages des systèmes d’assemblage afin d’agir en fonction des besoins de ces lignes de productions. De plus, on peut y mémoriser les données des produits, ce qui permet de garantir la traçabilité et de faire le suivit qualité des composants réalisés.

Il s’agit de composants compacts, robustes et pouvant travailler dans des environnements exigeants (IP68).
Des kits de fixation permettent de monter et d’orienter facilement et rapidement les têtes de lecture sur les convoyeurs Boschrexroth. Les étiquettes se fixent aisément et directement sur ou sous les palettes, voir directement sur les produits.

Le système d’identification ID15

Ce système est adapté pour des architectures de données centralisées sur un calculateur.
Les étiquettes électroniques ont une capacité mémoire de 15 bits pouvant être lues et écrites.
La tête de lecture se raccorde directement à un bus de terrain As-i avec la spécification 2.1 et le Protocol analogique 7.4.
Une antenne séparée, pouvant se raccorder sur un PC via le port USB, permet de faire le diagnostique des étiquettes.
ID 15
ID 40 Le système d’identification ID40

Ce système RFID est adapté pour des architectures de données décentralisées, car les étiquettes ont une grande capacité de mémoire. Elles permettent de sauvegarder jusqu’à 32koctets d’informations sur le produit auquel elle est attitrée.
Les têtes de lecture se raccordent directement sur les bus de terrain de type Profibus-DP, Interbus S et CANopen .
Le diagnostique se fait grâce à un afficheur sur la tête de lecture et par une liaison série reliée à un PC par webserver avec Internet Explorer ou Firefox.
title right

TS1

TS2plus

TS4plus

Varioflow

ID

Applications

Documentations

Contact

Retour
 
 
go to top of page | Print