Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
France
BlueHydraulics
Bénéfices client
Produits et Systèmes
Entraînements hydrauliques à vitesse variable
Avantages
Principe de fonctionnement
Versions
Documentation
Contact France
En savoir plus
Contact France
L'entreprise
Vers la page d'accueil
www.boschrexroth.fr
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Entraînements hydrauliques à vitesse variable
Versions
Entraînement hydraulique à vitesse variable avec servo moteur

Dans des asservissements en boucle fermée, un servo- moteur à haute dynamique et un servo variateur capable de gérer des fonctions complexe sont associés pour répondre à des sollicitations de couple dans des temps réduits d’accélération.
Le servo-variateur intègre un système de commande appelé IndraMotion MLD, Motion et logique au cœur de l’actionneur. Ce système analyse en temps réel les consignes et les valeurs réelles via des capteurs de mesures de pression. Ce contrôle décentralisé dose et contrôle la vitesse tout au long du cycle. Par des interfaces standards et ouvertes, aussi bien sur des bus de terrain conventionnels que sur des communications Ethernet, le système communique avec le niveau supérieur de contrôle.
p / Q / a / s contrôles
Exemple: Force et/ou pression contrôlées via le contrôle de la position de l’axe presse.












Entraînement hydraulique à vitesse variable avec moteur asynchrone standard

Dans cette deuxième solution une convertisseur de fréquence Indradrive pilote un moteur asynchrone standard. Le variateur contrôle la pompe en vitesse.
Le système alimente en pression et débit l’huile en provision/ prévision de phase de cycle machine.
Dans les phases basses de sollicitation continue, le moteur requiert une moto-ventilation afin de dissiper la T°C dans les vitesses lentes (inférieures à 12 Herz).
A l’occasion de rétrofit, l’asservissement en vitesse variable de pompe permet de réduire le budget d’exploitation, par un gain sur la consommation puissance, par une meilleure protection de la machine toute en réduisant le bruit.
p and/or Q control
Exemple: machine outil.
 
 
go to top of page | Print | Create PDF