image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
www.bosch.de
www.boschrexroth.com
Bosch Rexroth, Deutschland
Über Rexroth
Presse
Das Unternehmen
Presseinformationen
Unternehmensinformationen
Standortinformationen
Produktinformationen
Pressearchiv
Themen- und Statementservice
Pressemappen
Kontakte
Vertrieb
Events und Messen
Produkte und Leistungen
Branchen
eBusiness
Service
Training
Lieferanten
Jobs und Karriere
Bosch Rexroth weltweit
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x

Produktinformation

[PI 125-09]

[17.11.09]

Viel Funktionalität auf kleinem Bauraum
Ventilserie TC08 und TC15 mit 2x3/2 Funktionen

 
Die Ventilserie TC gibt es jetzt auch in der 2x2/3 Variante.
Mit den neuen 2x3/2 Versionen für Einzelventile und Ventilträgersysteme bietet Rexroth noch mehr Funktionalität und Flexibilität bei der zuverlässigen und bewährten Ventilserie TC.

Die neue Doppel 3/2-Wege-Funktionen mit einem Durchfluss von 600 l/min für die Baureihe TC08 und 1100 l/min für die Baureihe TC15 stellt eine wichtige Erweiterung des Produktprogramms in Richtung Leistungssteigerung und Flexibilität dar.
Durchflussoptimiert bietet jede 3/2-Funktion pro Ventil den vollen Nenndurchfluss, auch bei simultanem Betrieb.
Mit den 2x3/2 Funktionen konnte die Leistungsdichte bei einer Baubreite von nur 16,8mm für TC08 und 21mm bei TC15 nochmals gesteigert werden. Dadurch ist eine einfache und flexible Montage in bauraumkritischen Applikationen möglich. Vor allem mit der Einzelventilausführung kann nun das Ansteuerventil noch näher zum Verbraucher gebracht werden und verkürzt so Schlauchlängen. Damit werden wertvolle Energie eingespart und Zykluszeiten reduziert. Neben Senkung der Beschaffungskosten bietet die Integration von zwei unabhängigen 3/2 Funktionen in einem Einzelventil eine deutliche Reduzierung des Montageaufwandes und damit der Installationskosten.
Mit der verblockbaren Ausführung können in einem Ventilträgersystem der TC Serie Ausbaustufen von bis zu 24 3/2 Ventilfunktionen applikationsspezifisch bequem Online konfiguriert werden. Damit ist die Ventilserie TC auch für zentralisierte Installationen – auch mit mehreren Druckzonen - bestens geeignet.
Abgerundet wird das Produktprogramm durch ein breites Angebot an Spannungsversionen. Für die elektrische Anbindung bietet Rexroth neben dem Form-C-Anschluss nach DIN 15217 mit dem modernen M8x1 Stecker eine elektrische Anbindung, welche die Anforderungen an eine schnelle und einfache Installation mit standardisiertem Installationsmaterial voll erfüllt.

Durch die bewährte und äußerst robuste Konstruktion dieses Ventilträgersystems bietet Rexroth mit der TC-Serie ein flexibles System mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer, das sich für die unterschiedlichsten und vielfältigsten Applikationen und Aufgaben in der Automatisierungstechnik eignet. Die hohe Verfügbarkeit auch der 2x3/2-Versionen ermöglicht eine unkomplizierte Beschaffung aller Versionen der bewährten Ventilserie.



Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten von Antriebs- und Steuerungstechnologien. Für über 500.000 Kunden entstehen unter der Marke Rexroth maßgeschneiderte Lösungen zum Antreiben, Steuern und Bewegen. Bosch Rexroth ist Partner für die Anlagenausrüstung und Fabrikautomation, für mobile Arbeitsmaschinen sowie für die Nutzung regenerativer Energien. Als The Drive & Control Company entwickelt, produziert und vertreibt Bosch Rexroth seine Komponenten und Systeme in über 80 Ländern. Das Unternehmen der Bosch-Gruppe erzielte 2008 mit 35.300 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,9 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter: www.boschrexroth.com




Für Journalistenanfragen:

Bosch Rexroth AG
Chantal van Mierlo
Maria-Theresien-Str. 23, 97816 Lohr
Phone: +49 9352 18-1573
Fax: +49 9352 18-1802
chantal.vanmierlo@boschrexroth.de


Produktspezifische Fragen und Leseranfragen:

Bosch Rexroth AG
Cordula Krause-Widjaja
Ulmer Strasse 4, 30880 Laatzen
Phone: +49 511 2136-215
Fax: +49 711 811-5078251
cordula.krause-widjaja@boschrexroth.de
image x
image x Schlagwortsuche image x
image x
image x image x
image x Suche image x
image x
image x Download image x
image x
image x image x Text (*.pdf, 131 KB) image x
image x image x Bild (*.jpg, 131 KB) image x
image x
image x
 
 
go to top of page | Print