Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Deutschland
Produkte und Lösungen
Produkte
Branchen
Trends und Themen
Energieeffizienz
Unsere Lösung
Praxisbeispiele
Energieeffizienzberatung
Energieeffizienz-Versprechen
Maschinensicherheit
Service
Training
Dokumentation und Downloads
So kaufen Sie
Unternehmen
Über Rexroth
Messen und Veranstaltungen
Presse
Jobs und Karriere
Lieferanten
Kontakt
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  
Energieeffizienz
Praxisbeispiele
Wer Energie sparen möchte, muss sie intelligent einsetzen. Durch die 4EE-Systematik erhalten Sie technologieübergreifende Lösungen für Ihre Maschinen und Anlagen. Sehen Sie, wie Sie in der Praxis von der 4EE-Systematik profitieren können.

Senken Sie Drehzahlen bedarfsgerecht ab

Mit dem drehzahlvariablen Pumpenantrieb Sytronix erzielen Sie beispielsweise bei einer Abkantpresse eine Energieeinsparung von bis zu 44%. Sie senken die Drehzahlen im Teillastbetrieb oder in Pausen bis auf Drehzahl 0 herab.
Das reduziert nicht nur den direkten Energiebedarf, sondern auch die Wärmeentwicklung. So können Sie auf die Kühlung in den meisten Fällen komplett verzichten. IndraDrive Servomotoren schalten bei lastfreien Abwärtsbewegungen oder der Dekompression automatisch in den Generatorbetrieb und erzeugen so Energie, die zurückgespeist werden kann.


Hier wirken alle 4 Hebel der 4EE-Systematik. Sehen Sie alle 4 Hebel im Überblick und erfahren Sie mehr.


Reduzieren Sie mit dezentralen Einheiten die Verkabelung

Bei etwa 300 Betriebstagen im Jahr und einer Betriebsdauer von täglich zwölf Stunden verbraucht eine optimierte Paketverteilanlage rund 23.400 kWh pro Jahr weniger. Deshalb verringern sich die CO2-Emissionen um gut 14 Tonnen.
Unter anderem haben wir dafür bis zu 20 IndraDrive Mi-Antriebe in einem Lastkreis zusammengeschlossen. Ein modernes Versorgungsgerät speist die Bremsenergie in das Versorgungsnetz zurück. Somit geht die Bremsenergie nicht durch Umwandlung in Wärme verloren. Zusätzlich bilden Regelelektronik und Servomotor eine kompakte Einheit, was Ihren Verkabelungsaufwand um bis zu 85% reduziert.


Hier wirken alle 4 Hebel der 4EE-Systematik. Sehen Sie alle 4 Hebel im Überblick und erfahren Sie mehr.


Nutzen Sie Bremsenergie für die Beschleunigung

Als Flottenbetreiber von Müll- und Verteilerfahrzeugen oder städtischer Betrieb mit Schul- und Linienbussen senken Sie den Kraftstoffverbrauch sowie die CO2-Emissionen um bis zu 25%, indem Sie die Bremsenergie nicht verschwenden, sondern sinnvoll nutzen.
Der hydraulische Hybrid-Antrieb HRB wandelt beim Bremsvorgang kinetische in hydraulische Energie um. Diese gespeicherte Energie wird beim folgenden Beschleunigungsvorgang wieder in den Fahrantrieb eingespeist. Das entlastet den Verbrennungsmotor. Ein positiver Zusatzeffekt für Mensch und Umwelt: Der Ausstoß von Dieselpartikeln verringert sich dadurch ebenfalls.


Hier wirken 3 der 4 Hebel der 4EE-Systematik. Sehen Sie alle 4 Hebel im Überblick und erfahren Sie mehr.


Passen Sie die Kühlleistung bedarfsgerecht an

Bei Ihren mobilen Arbeitsmaschinen und Bussen helfen hydrostatische Lüfterantriebe von Rexroth, die strengen Emissionsvorschriften für Abgaswerte einzuhalten. Gleichzeitig senken Sie den Kraftstoffverbrauch um bis zu 5%.
Um das zu erreichen, stellen elektronisch geregelte, hydrostatische Lüfterantriebe unabhängig von der Drehzahl des Verbrennungsmotors genau die erforderliche Kühlleistung bereit. So halten Sie den Motor auch unter den schwierigsten Einsatzbedingungen verlässlich auf optimaler Betriebstemperatur.


Hier wirken 3 der 4 Hebel der 4EE-Systematik. Sehen Sie alle 4 Hebel im Überblick und erfahren Sie mehr.


Setzen Sie nur den Druck ein, der notwendig ist

Energieeinsparungen von bis zu 55 % erzielen Sie, wenn Sie einfache Konstruktionsprinzipien beachten.

Ihre Pneumatikkomponenten können Sie beispielsweise mit der Schnittstelle Easy-2-Combine direkt miteinander montieren. Standardisierte Schnittstellen und formschlüssige Verbindungen ohne Adapterplatten erzielen ein niedriges Eigengewicht. Das reduziert die notwendigen Antriebsleistungen und senkt Ihren Energieverbrauch.

Richten Sie zudem den Energieeinsatz am aktuellen Bedarf aus. Die Druckregelventile der ED-Serie teilen dazu den Bewegungsablauf eines Aktuators in Phasen auf. Damit können Ihre Ventile selbst auf kurzen Strecken deutlich Energie sparen.


Hier wirken 3 der 4 Hebel der 4EE-Systematik. Sehen Sie alle 4 Hebel im Überblick und erfahren Sie mehr.
Lernfabrik für Energieproduktivität (LEP)
Presseinformation: Lernfabrik für Energieproduktivität nutzt Rexroth 4EE-Hebel
weitere Informationen über die LEP
Downloads
Rexroth 4EE-Broschüre
Energieeffizienz-Beratungs-Broschüre
Energieeffizienz-Berater
 
 
go to top of page | Print | Create PDF