|
|
|
|

|
Produktinformation
bauma 2010 [PI 001-10] |
 |
[19.01.10] |
Traumkombination: Höhere Dynamik bei niedrigeren Drehzahlen. Diesel Hydraulic Control von Rexroth verbindet Dieselmotor- und Hydrauliksteuerung. |
 |
|
|
Die intelligente Vernetzung von Hydraulik- und Dieselmotorsteuerung erhält die Dynamik der Maschinenfunktionen auch bei Tier 4 final Motoren und ermöglicht eine Treibstoff sparende Absenkung der Dieseldrehzahlen ohne Einbußen bei der Gesamtperformance. |
|
 |
Gewohnt hohe Dynamik der Fahr- und Arbeitshydraulik mobiler Arbeitsmaschinen auch bei abgesenkten Dieselmotordrehzahlen und für TIER 4 final Motoren: Dieses Ziel erreicht Rexroth mit der elektronischen BODAS Systemlösung "Diesel Hydraulic Control". Die gemeinsam mit den Dieselmotorspezialisten von BOSCH, dem weltweit größten Automobilzulieferer, entwickelte Lösung für Motormanagement sowie Fahr- und Arbeitshydraulik senkt den Dieselverbrauch um bis zu 20 Prozent.

Die ab 2014 geltenden neuen Emissionsrichtlinien für mobile Arbeitsmaschinen nach TIER 4 final führen voraussichtlich zu einem deutlich schlechteren Lastannahmeverhalten der Dieselmotoren. Zusätzlich senken Hersteller von Baggern, Telehandlern und anderen mobilen Arbeitsmaschinen die Motordrehzahlen ab, um den Dieselverbrauch zu reduzieren. Die bislang eingesetzten Regelungsmechanismen für die Fahr- und Arbeitshydraulik können diese „Trägheit“ nicht kompensieren. Damit besteht das Risiko einer geringeren Produktivität.

Mit Diesel Hydraulic Control (DHC) hat Rexroth gemeinsam mit BOSCH eine neue Steuerungsstrategie entwickelt, die auch bei verschlechterten Lastannahmeverhalten und abgesenkten Drehzahlen die gewohnte Spritzigkeit der Fahr- und Arbeitshydraulik erhält. DHC ändert dazu die herkömmliche Wirkungskette und meldet zu erwartende Lastanforderungen der Fahr- und Arbeitshydraulik vorab an den Dieselmotor. Dies erfolgt über aufeinander abgestimmte Steuergeräte von Bosch für die Motorsteuerung und von Rexroth für die Fahr- und Arbeitshydraulik, die ein gemeinsames, spezielles Kennfeld verwenden. Dieses DHC-System-Kennfeld stellt die fahrzeugspezifischen Abhängigkeiten von Drehzahl, Wirkungsgrad und Drehmoment dar.

Diesel Hydraulic Control ermittelt zyklisch die Anforderungen der Fahr- und Arbeitshydraulik und berechnet daraus dynamisch die optimalen Betriebspunkte für Dieselmotor und Hydraulikkomponenten über das DHC-System-Kennfeld. In der Praxis übermittelt beispielsweise der Joystick für die Arbeitshydraulik bevorstehende Arbeitanforderungen direkt an das DHC, das diese Anforderung an die Dieselmotorsteuerung übergibt. Dadurch gewinnt der Motor Zeit, sich auf die anstehende mechanische Last vorzubereiten. Die weltweit erste kombinierte Steuerungslösung kompensiert auf diese Weise das voraussichtlich schlechtere Lastannahmeverhalten von TIER 4 final Dieselmotoren. Gleichzeitig bietet DHC die Möglichkeit, die Arbeitsmaschine mit gewohnter Dynamik trotz niedrigerer Motordrehzahlen zu betreiben und so Energie zu sparen.

Da der Dieselmotor über die DHC-Vorgaben immer nur so viel Leistung bereit stellt wie die mobile Arbeitsmaschine aktuell benötigt, sinkt der Dieselverbrauch im Vergleich zu aktuellen Werten. Die in ersten Fahrversuchen erzielten Kraftstoffeinsparungen von bis zu 20 Prozent reduzieren die Total Cost of Ownership für die Betreiber nachhaltig bei gewohnt hoher Dynamik der Fahr- und Arbeitshydraulik.

Rexroth auf der bauma 2010: Halle A4, Stand 317/510

Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten von Antriebs- und Steuerungstechnologien. Für über 500.000 Kunden entstehen unter der Marke Rexroth maßgeschneiderte Lösungen zum Antreiben, Steuern und Bewegen. Bosch Rexroth ist Partner für die Anlagenausrüstung und Fabrikautomation, für mobile Arbeitsmaschinen sowie für die Nutzung regenerativer Energien. Als The Drive & Control Company entwickelt, produziert und vertreibt Bosch Rexroth seine Komponenten und Systeme in über 80 Ländern. Das Unternehmen der Bosch-Gruppe erzielte 2008 mit 35.300 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,9 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter: www.boschrexroth.com

Anfragen:
Olaf Marshall
Tel.: +49 7308 8170-2262
Fax: +49 7308 8170-2683
E-Mail: olaf.marshall@boschrexroth.de
Adresse: Glockeraustr. 2, 89275 Elchingen
Internet: www.boschrexroth.com |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|