|
Standortinformationen
[PI 148-08] |
 |
[07.11.08] |
Bosch Rexroth: Erweiterungen am Standort Ketsch |
 |
|
|
 |
Zusätzliches Firmengelände mit zwei Bürogebäuden und drei Hallen in der Seestraße angemietet

Die Bosch Rexroth AG baut den Standort Ketsch aus: Der bisherige Firmensitz in der Hardtwaldstraße bleibt in vollem Umfang erhalten. Zusätzlich hat das Unternehmen, das in Ketsch 260 Mitarbeiter beschäftigt, im Juli ein neues Gelände in der Seestraße 126 angemietet. Dort warten insgesamt fünf Gebäude auf ihre neue Bestimmung. Die bisherige Gebäude-Nutzfläche von rund 8.000 Quadratmetern wird mit diesem Schritt auf nahezu 12.000 Quadratmeter erweitert.
Ketsch.„Diese Maßnahmen zur Vergrößerung am Bosch Rexroth-Standort Ketsch stehen für direkte Investitionen in die Zukunft unseres Werkes. Damit schaffen wir die optimalen Voraussetzungen, auch weiterhin höchste Ansprüche zu erfüllen“, so Harald Baumann, Geschäftsleiter bei Bosch Rexroth in Ketsch.

Seit Juli laufen die Vorbereitungen für den Umzug zahlreicher Bosch Rexroth-Mitarbeiter in die Seestraße. Die fünf Bauten auf dem neuen Firmengelände – zwei Bürogebäude und drei Hallen – wurden teilweise bereits im Oktober bezogen: Zuerst sind etwa 80 Mitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung, Vertrieb, Technik und Datenverarbeitung in die beiden Bürogebäude umgesiedelt.

„Die drei Hallen auf dem neuen Areal werden nach und nach bezogen“, erklärt Geschäftsleiter Harald Baumann die weitere Vorgehensweise. In naher Zukunft bereits werde die Schweißerei in eine der Hallen verlegt. „Die anderen beiden Hallen bieten uns ausreichend Raum für einen möglichen Ausbau der Fertigungskapazitäten“, erklärt er weiter. Am bisherigen Firmensitz in der Hardtwaldstraße wird zukünftig ausschließlich die Produktion untergebracht sein.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten. Die Vorbereitungen auf den Umzug verliefen zügig und vor allem reibungslos. Wir können unseren Mitarbeitern fortan qualitativ deutlich verbesserte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Die neuen Räumlichkeiten sind sehr hell, freundlich und modern ausgestattet“, freut sich Baumann.

Die offizielle Eröffnung der neuen Gebäude ist für Anfang Dezember geplant.

Die Bosch Rexroth AG ist seit der Übernahme des ehemaligen Unternehmens Eppensteiner am 31. März 2008 in Ketsch ansässig. Seitdem hat der Antriebs- und Steuerungsspezialist bereits mehr als 30 neue Arbeitsplätze am Standort geschaffen. Inzwischen sind dort 260 Mitarbeiter beschäftigt. Bosch Rexroth fertigt in Ketsch spezielle Filtersysteme zur Reinigung von Hydrauliköl und Schmieröl.

Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten von Antriebs- und Steuerungstechnologien. Für über 500.000 Kunden entstehen unter der Marke Rexroth maßgeschneiderte Lösungen zum Antreiben, Steuern und Bewegen von Maschinen und Anlagen, die in der Industrie- und Fabrikautomation sowie in mobilen Anwendungen zum Einsatz kommen. Als The Drive & Control Company entwickelt, produziert und vertreibt Bosch Rexroth seine Komponenten und Systeme in über 80 Ländern. Das Unternehmen der Bosch-Gruppe erzielte 2007 mit nahezu 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter: www.boschrexroth.com


Für Journalistenanfragen:

Bosch Rexroth AG
Kathrin Loschert
Maria-Theresien-Str. 23, 97816 Lohr
Phone: +49 9352 18-1272
Fax: +49 9352 18-1802
kathrin.loschert@boschrexroth.de |
|
 |
|
 |
|
|
|
|