|
Unternehmensinformationen
[PI 120-10] |
 |
[09.12.10] |
Neue Hydrauliknorm ab Januar 2011 |
 |
|
|
 |
Rexroth informiert über EN ISO 4413

Voraussichtlich im Januar 2011 tritt innerhalb der Europäischen Union die neue EN ISO 4413 in Kraft. Sie regelt die Projektierung, Konstruktion und den Umbau von Systemen der Fluidtechnik und deren Komponenten.

„Wir wollen, dass unsere Kunden so gut und so schnell wie möglich mit neuen Normen arbeiten können. Deshalb hat Rexroth als weltweit führender Hersteller für Hydraulik bei der Neufassung dieser Norm mitgewirkt und dabei sein Know-how aus mehr als einem halben Jahrhundert Entwicklungs- und Praxiserfahrung mit dieser Technologie eingebracht“ bekräftigt Dr. Jürgen Barg, Leiter Branchenstrategie bei der Bosch Rexroth AG.

Unter www.boschrexroth.de/maschinensicherheit stellt der Hersteller bereits im Vorfeld Informationen rund um die Bedeutung der neuen Norm für Systemintegratoren, Maschinen- und Anlagenbau sowie Anwender bereit.
Als harmonisierte B2-Norm geht innerhalb der Europäischen Union von der neuen EN ISO 4413 die so genannte Vermutungswirkung einer harmonisierten Norm nach der Maschinenrichtlinie aus. Bei korrekter Anwendung dieser Norm können Maschinenhersteller und Anwender davon ausgehen, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllt sind.

Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten von Antriebs- und Steuerungstechnologien. Für über 500.000 Kunden entstehen unter der Marke Rexroth maßgeschneiderte Lösungen zum Antreiben, Steuern und Bewegen. Bosch Rexroth ist Partner für die Anlagenausrüstung und Fabrikautomation, für mobile Arbeitsmaschinen sowie für die Nutzung regenerativer Energien. Als The Drive & Control Company entwickelt, produziert und vertreibt Bosch Rexroth seine Komponenten und Systeme in über 80 Ländern. Das Unternehmen der Bosch-Gruppe erzielte 2009 mit 34.200 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,1 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter: www.boschrexroth.com


Für Journalistenanfragen:

Bosch Rexroth AG
Susanne Herzlieb
Maria-Theresien-Str. 23, 97816 Lohr
Phone: +49 9352 18-1573
Fax: +49 9352 18-1802
susanne.herzlieb@boschrexroth.de |
|
 |
|
 |
|
|
|
|