So kaufen Sie
Unternehmen
Über Rexroth
Messen und Veranstaltungen
Presse
Das Unternehmen
Presseinformationen
Themen- und Statementservice
Archiv 2007
Archiv 2008
Archiv 2009
Archiv 2010
Archiv 2011
Archiv 2012
Pressemappen
Kontakte
Jobs und Karriere
Lieferanten
Kontakt
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Produktinformation

[Statement Service]

[29.09.11]

10 Abkürzungen für ein schnelleres Engineering

Dr. Steffen Haack, Geschäftsleitung Vertrieb Fabrikautomation der Bosch Rexroth AG


Mit der vorhandenen Mannschaft neue Konzepte schneller zur Marktreife treiben: Vor dieser Herausforderung stehen immer mehr Maschinenhersteller. Die Auftragsbücher sind gefüllt, doch weltweit sind Fachkräfte für die Konstruktion, Programmierung und Inbetriebnahme von Maschinen knapp. Neue Software-Tools und Systemansätze in der Automatisierung verkürzen die Durchlaufzeiten in der Auftragskonstruktion und straffen die Arbeitsabläufe im Engineering.


Abkürzungen im Umgang mit Büro-Software gehören längst zum Alltag. Shortcuts, Vorlagen, Online-Hilfen, automatische Fehleranzeigen und die Austauschbarkeit von Inhalten für verschiedene Anwendungen gehören zum Standard. Ähnliche Erleichterungen fordern Maschinenhersteller auch für den gesamten Engineering-Prozess. In den vergangenen zwei Jahren hat Rexroth diesen Ansatz deshalb auf seine Lösungen für den Maschinenbau übertragen. Mit diesen innovativen Tools für „Shortcut-assisted Engineering“ kommen Maschinenhersteller und Systemintegratoren wesentlich schneller zum Ziel:


Shortcut 1: Einheitliche Engineeringumgebung für alle Aufgaben

Eine einheitliche Engineeringumgebung für alle Aufgaben von der Projektierung über die Programmierung bis zur Inbetriebnahme und Diagnose schafft die notwendige Transparenz und vereinfacht das Engineering. Einmal erfasste Daten stehen allen Software-Tools ohne mehrfache manuelle Eingabe zur Verfügung. Inhalte lassen sich – wie in der Bürosoftware – einfach per Mausklick in weitere Anwendungen einfügen. Das verringert den Schulungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.


Shortcut 2: Vorlagen für modulare Software nutzen

Ein Programmrahmen stellt eine modulare Software-Struktur bereit. Er gliedert Projekte übersichtlich in mehrere Module. Damit können Aufgaben sauber definiert und zügig abgearbeitet werden.


Shortcut 3: Mit Team-Engineering Kapazitäten fokussieren

Parallel – unabhängig vom Standort – immer am neuesten Stand arbeiten: Versionskontrollsysteme speichern alle Änderungen mit Zeitstempel und Benutzerkennung ab. Das schafft Transparenz und sichert die Qualität bei komplexen Projekten.


Shortcut 4: Objektorientiertes Programmieren

Das in Hochsprachen verbreitete Objektorientierte Programmieren hält auch in der Automation Einzug. Moderne Programmrahmen ermöglichen das gekapselte Einfügen von Objekten – ohne Hochsprachenkenntnisse.


Shortcut 5: Kurvenscheiben grafisch erzeugen

Software-Tools ermöglichen das grafische Erzeugen von Kurvenscheiben und erstellen daraus automatisch den entsprechenden Maschinencode. Mehr noch: Intelligente Funktionsbausteine passen bei Änderung eines Parameters alle anderen automatisch an.


Shortcut 6: Parametrieren statt Programmieren

Vordefinierte Funktionalitäten verringern den Programmieraufwand, weil auch komplexe Bewegungen nur noch parametriert werden müssen.


Shortcut 7: Standards nutzen

International verbreitete Standards wie IEC 61131-3 oder sercos senken den Schulungsaufwand und erschließen die Freiheit, Komponenten und Softwarebausteine verschiedener Hersteller bedarfsgerecht zu kombinieren.


Shortcut 8: Softwareassistenten

Sie übernehmen vorher manuell ausgeführte Aufgaben. Das beschleunigt das Engineering und eliminiert Fehlerquellen. So können intelligente Inbetriebnahmeassistenten zum Beispiel durch die Eingabe einer Seriennummer auf die mechanischen Parameter des angebauten Linearsystems zugreifen und damit den Zeitaufwand an dieser Stelle um bis zu 90 Prozent senken.


Shortcut 9: Schneller zu höchster Dynamik

Gerade die Optimierung während der Inbetriebnahmephase ist oft besonders zeitaufwändig. Moderne Software-Tools unterstützen die Inbetriebnehmer dabei, die Bewegungsführung zu optimieren. Das Ergebnis: höhere Dynamik und geringerer Energieverbrauch ohne langes Herumprobieren.


Shortcut 10: Sensorlose Verschleißerkennung

Ausgefeilte Softwaretools können aus den ohnehin erfassten Antriebsdaten sich anbahnenden Verschleiß erkennen. Sie benötigen dazu keine zusätzlichen Sensoren und senden rechtzeitig Warnungen, bevor es zu einem Maschinenstillstand kommt. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich.


Moderne Engineering-Tools helfen Maschinenherstellern, mit den vorhandenen Personalressourcen mehr Projekte schneller zu realisieren. „In der Fertigung erhöhen Automationslösungen die Produktivität schon seit vielen Jahren kontinuierlich. Heute helfen Software-Lösungen, die Effizienz über den Engineering-Prozess noch weiter zu steigern“, bekräftigt Dr. Steffen Haack, Geschäftsleiter Vertrieb Fabrikautomation der Bosch Rexroth AG.

Mehr Informationen unter: www.boschrexroth.com


Für Journalistenanfragen:

Bosch Rexroth AG
Susanne Herzlieb
Maria-Theresien-Str. 23, 97816 Lohr
Phone: +49 9352 18-1573
Fax: +49 9352 18-1812
susanne.herzlieb@boschrexroth.de
Download
Text (*.pdf)
Dr. Steffen Haack (*.jpg)
 
 
go to top of page | Print | Create PDF