Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Training von Rexroth
Ihr Vorteil
Training
Trainingssysteme
Hydraulik
Pneumatik
Automatisierung
Medien
eLearning
Download
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  
Trainingsysteme
Trainingssysteme für Automatisierung
Trainingssysteme für Automatisierung
Von der Vermittlung von Kenntnissen in der SPS-Technik bis hin zu komplexen Anlagen mit einem Robotersystem - unsere Systeme für Automation decken fast alle Anforderungen in diesem Bereich ab.

  • mMS: 3 Tische, die zu einer Gesamtanlage zusammengefügt werden können.
  • CMS: Robotersystem
  • TS1: Transfersystem
  • ATS: Kombination mMS, CMS ,TS1 zu einem System
  • Sensorik: Verschiedene Gerätesätze
  • SPS mit Universalsimulator:24 verschiedene Übungen an einen Simulator
  • SPS Snap-In: Nutzung einer SPS auf einer Nutenplatte.
mMS
Das modulare mechatronische System (mMS) von Rexroth besteht aus drei Tischen, die zu einer Gesamtanlage zusammengefügt werden können. Jeder Tisch verfügt über eine eigene SPS. So können maximal 6 Schüler an diesem System arbeiten. Das mMS umfasst alle Technologien zum Antreiben, Steuern und Bewegen wie Pneumatik, Hydraulik, Elektrische Antriebe, Lineartechnik, Sensorik, Steuerungstechnik SPS Programmierung oder Profibus DP.

CMS
Das cartesian motion system (CMS) ist in Robotersystem, dass für Übungen im Bereich der Roboterprogrammierung und Sicherheitstechnik eingesetzt wird.

TS1
Das Transfersystem TS1 ist eine Transferstrecke, mit der Übungen im Bereich der SPS-Programmierung im Zusammenhang mit elektrischen Antrieben in Zusammenhang mit Sensorik durchgeführt werden können.

ATS
Das Trainingssystem ATS ist eine Kombination aus mMS, CMS und TS1. Hierbei entsteht ein System, dass den kompletten Ablauf einer Produktion, von der Materialzuführung bis hin zur Auslieferung der gefertigten Produkte demonstriert.

Sensorik
Unser Programm im Bereich Sensorik umfasst verschiedene Gerätesätze zum Thema Sensorik: ein Grundbausatz, ein Erweiterungssatz, ein Satz Automatisierungstechnik, sowie zwei Sätze für AS-Interface. Zusammen mit dem Materialprobenkoffer kann hiermit vermittelt werden, welcher Sensortyp wann zum Einsatz kommt.

SPS mit Universalsimulator
Mit diesem System können 24 verschiedene Übungen an einen Universalsimulator gemacht werden.

SPS Snap-In
Hiermit kann die SPS auf einer Nutenplatte genutzt werden. Zur Nutzung der Standard-SPS sind keine Werkzeuge notwendig, die Ein- und Ausgänge können mit normalen Messleitungen gesteckt werden.
 
 
go to top of page | Print | Create PDF