Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Kleinbediengeräte
3" FSTN-Display
IndraControl VCP 05
Suche
Suchen
Dokumentation
Projektierungshilfe
Feedback
Feedback
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Typenschlüssel
VCP 05.2
Prozessor
CPU
RISC ARM9 200MHz (Standard)
Speicher
Anwendung / Applikation
3 MB
Flash Größe
16 MB
Steckplatz
1
Display
Art
FSTN
textorientiert
Größe
3 "
Farben / Graustufen
Graustufen
Auflösung
160 x 80
Bedienung
Art
Tastaturbedienung
Bedienung
Funktionstasten
Funktionstasten
6
... davon mit LED
6
Systemtasten
24
... davon mit LED
3
Bedienung
Tastatur
Funktionstasten
Schnittstellen
Ethernet
1 x Ethernet TCP/IP (Standard)
USB
2 x USB-Host (Standard)
Sonstiges
RS232/RS485 (Option)
Feldbus
PROFIBUS DP
1 x PROFIBUS DP-Slave (Option)
Elektrische Daten
Versorgungsspannung
U
24 V DC
Min.
U
min
19 V DC
Max.
U
max
30 V DC
Leistungsaufnahme
[W]
6
Schutz
Schutzart-Front
IP65
Schutzart-Rückseite
IP20
Gewicht
Gewicht
0,5 kg
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
Min. [°C]
5
Max. [°C]
45
Umgebungstemp. Lagerung
Min. [°C]
-20
Max. [°C]
60
Rel. Luftfeuchte Betrieb
Min. [%]
5
Max. [%]
85
Rel. Luftfeuchte Lagerung
Min. [%]
5
Max. [%]
75
Luftdruck (Betrieb)
Min. [kPa]
80
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)
Min. [kPa]
70
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
VCP 05.2
Abmessungen
Höhe H
[mm]
168
Breite B
[mm]
120
Tiefe T
[mm]
55
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VCP05.2DSN-003-NN-NN-PW
IndraControl VCP 05
R911311493
VCP05.2DSN-003-SR-NN-PW
IndraControl VCP 05 mit seriellen Schnittstellen
R911311494
VCP05.2DSN-003-PB-NN-PW
IndraControl VCP 05 mit PROFIBUS DP-Slave
R911311495
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VAS04.1-001-002-NN
Batterie-Kit
R911316662
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
DOK-SUPPL*-VCP*05.2***-PR02-EN-P
IndraControl VCP 05
R911310377
DOK-SUPPL*-VCP*05.2***-PR02-DE-P
IndraControl VCP 05
R911310376
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-02-06
©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten