|
Anzahl |
4
|
|
Auslegung |
gemäß EN 61131-2 Typ 1
|
|
Schaltschwellen max. Spannung Low-Pegel ULmax
|
< 5 V
|
|
Schaltschwellen max. Spannung High-Pegel UHmax
|
> 15 V
|
|
Gemeinsame Potenziale |
Segmentversorgung, Masse
|
|
Nenneingang UINenn
|
[V DC] |
24
|
|
Zulässiger Nenneingangsspannungsbereich |
-30 V DC < UIN < + 30 V DC
|
| [mA] |
3
|
|
Zulässige Leitungslänge |
[m] |
30
|
|
Anschlussart der Sensoren |
2-, 3- und 4-Leitertechnik
|
|
Versorgungsspannung |
Typ. [V] |
24
|
|
Versorgunsspannungsbereich |
Min. [V] |
19
|
| Max. [V] |
30
|
|
Logikspannung UL
|
[V] |
7,5 V (aus externer 24 V DC umgesetzt)
|
| Typ. [mA] |
40 mA
|
|
Segment-Versorgungsspannung US
|
Typ. [A] |
max. 1 A
|
|
Peripherie-Versorgungsspannung UANA
|
[V DC] |
24
|
|
Betriebsart: Prozessdatenbetrieb |
Bit |
4
|
|
Übertragungsgeschwindigkeit |
500 kBaud
|
|
Schutzart-Gesamt |
IP20
|
|
Schutz |
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
|
|
Vibrationsfestigkeit |
[g] |
5
|
|
Schockfestigkeit |
[g] |
25
|
|
Zertifizierung |
UL 508
|
|
Gewicht |
44 g |
|
Umgebungstemp. Betrieb |
Min. [°C] |
-25
|
| Max. [°C] |
55
|
|
Umgebungstemp. Lagerung |
Min. [°C] |
-25
|
| Max. [°C] |
85
|
|
Rel. Luftfeuchte Betrieb |
Min. [%] |
5
|
| Max. [%] |
90
|
|
Rel. Luftfeuchte Lagerung |
Min. [%] |
5
|
| Max. [%] |
95
|
|
Luftdruck (Betrieb) |
Min. [kPa] |
80
|
| Max. [kPa] |
106
|
| EN 60034-1 |
(bis zu 2.000 m üNN)
|
|
Luftdruck (Lagerung/Transport) |
Min. [kPa] |
70
|
| Max. [kPa] |
106
|
| EN 60034-1 |
(bis zu 3.000 m üNN)
|