Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Inline
Feldbuskoppler
Analog-Eingangs-Module
2 Eingänge
2 Eingänge, 230 Hz
2 Eingänge, Dehnungsmess-Streifen
8 Analoge Eingänge
8 Analoge Eingänge, 2 Leiter-Technik
Analog-Ausgangs-Module
Digital-Eingangs-Module
Digital-Ausgangs-Module
Einspeise- /Segment-Module
Inline Technologie-Module
Temperatur-Module
Kommunikations-Module
Relais-Module
Block I/O-Module
IP 67
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Analog-Eingangs-Module
2 Eingänge, Dehnungsmess-Streifen
Suche
Suchen
Dokumentation
Datenblatt
Feedback
Feedback
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Typenschlüssel
R-IB IL SGI 2/F-PAC
Analoge Eingänge
Anzahl
2
Eingangskanäle für Dehnungsmesstreifen (vier Spannungseingänge)
Brückenspannung U
0
3,3V (+/-0,5V) oder 5V (+/-0,5V)
Messwertdarstellung
15 Bit + Vorzeichen
Prozessdaten-Update
bussynchron
Buszykluszeit
>= 1 ms
Grenzfrequenz des Brückendifferenzeingangs
typ. 1,6 kHz
Analoge Differenz-Stromeingänge
Anschlussart der Sensoren
6- und 4-Leitertechnik
Analoge Ausgänge
Anzahl
2
Spannungsausgänge (UV = 3,3 V, UV = 5 V)
Gesamt-Impedanz des Inline-Moduls
> 60 Ohm
Elektrische Daten
Logikspannung U
L
7,5 V
75 mA
Analogversorgung U
ANA
[V DC]
24
Ohne DMS
8 mA
Mit max. Last 60 Ohm
32 mA (typ. bei UV = 5V)
Betriebsart: Prozessdatenbetrieb
Bit
48
Übertragungsgeschwindigkeit
500 kBaud
Fehlermeldung an übergeordnete Systeme
ja
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20
Schutz
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
Belastung
Vibrationsfestigkeit
[g]
5
Schockfestigkeit
[g]
25
Normen und Standards
Zertifizierung
UL 508
Gewicht
Gewicht
125 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
55
Umgebungstemp. Lagerung
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
85
Rel. Luftfeuchte Betrieb
Min. [%]
5
Max. [%]
90
Rel. Luftfeuchte Lagerung
Min. [%]
5
Max. [%]
95
Luftdruck (Betrieb)
Min. [kPa]
80
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)
Min. [kPa]
70
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 3.000 m üNN)
R-IB IL SGI 2/F-PAC
Abmessungen
Höhe H
[mm]
135
Breite B
[mm]
48,8
Tiefe T
[mm]
71,5
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
R-IB IL SGI 2/F-PAC
Analoge Eingabeklemme, 2 Eingänge für Dehnungsmessstreifen
R911170432
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2011-02-28
©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten