Die Spannungseinspeisung erfolgt in der Bus- oder Einspeiseklemme. An der Segmentklemme werden keine Anschlüsse für die Versorgunsspannung benötigt. Die ensprechenden Klemmpunkte stehen nur zu Prüfzwecken zur Verfügung.
Typ. [mA]
6
Max. [A]
8
Übertragungsgeschwindigkeit
500 kBaud
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20
Schutz
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
Belastung
Vibrationsfestigkeit
[g]
5
Schockfestigkeit
[g]
25
Normen und Standards
Zertifizierung
UL 508
Gewicht
Gewicht
44 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
55
Umgebungstemp. Lagerung
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
85
Rel. Luftfeuchte Betrieb
Min. [%]
5
Max. [%]
90
Rel. Luftfeuchte Lagerung
Min. [%]
5
Max. [%]
95
Luftdruck (Betrieb)
Min. [kPa]
80
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)
Min. [kPa]
70
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 3.000 m üNN)
R-IB IL 24 SEG-PAC
Abmessungen
Höhe H
[mm]
120
Breite B
[mm]
12,2
Tiefe T
[mm]
71,5
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
R-IB IL 24 SEG-PAC
Segmentklemme, ohne Sicherung
R911170947
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-05-10