Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Inline
Feldbuskoppler
Analog-Eingangs-Module
Analog-Ausgangs-Module
Digital-Eingangs-Module
Digital-Ausgangs-Module
Einspeise- /Segment-Module
Inline Technologie-Module
Temperatur-Module
Kommunikations-Module
Relais-Module
1 Ausgang
4 Ausgänge
Block I/O-Module
IP 67
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Relais-Module
1 Ausgang
Suche
Suchen
Dokumentation
Datenblatt
Feedback
Feedback
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Typenschlüssel
R-IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC
Relaisausgang
Anzahl
1
Max. Schaltspannung
253 V AC, 250 V DC
Max. Schaltleistung
[VA]
750
Elektrische Daten
Logikspannung U
L
[V]
7,5 V
Typ. [mA]
60
Betriebsart: Prozessdatenbetrieb
Bit
2
Übertragungsgeschwindigkeit
500 kBaud
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20
Schutz
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
Belastung
Vibrationsfestigkeit
[g]
5
Schockfestigkeit
[g]
25
Normen und Standards
Zertifizierung
UL 508
Gewicht
Gewicht
46 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
55
Umgebungstemp. Lagerung
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
85
Rel. Luftfeuchte Betrieb
Min. [%]
5
Max. [%]
90
Rel. Luftfeuchte Lagerung
Min. [%]
5
Max. [%]
95
Luftdruck (Betrieb)
Min. [kPa]
80
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)
Min. [kPa]
70
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 3.000 m üNN)
R-IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC
Abmessungen
Höhe H
[mm]
120
Breite B
[mm]
12,2
Tiefe T
[mm]
71,5
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
R-IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC
Digitale Ausgabeklemme, 1 Relais-Wechselkontakt, 5 – 253 V AC, 3 A
R911170769
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-02-06
©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten