Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Inline
Feldbuskoppler
sercos III
PROFINET IO
PROFIBUS DP/VP1
sercos II (LWL)
INTERBUS
Analog-Eingangs-Module
Analog-Ausgangs-Module
Digital-Eingangs-Module
Digital-Ausgangs-Module
Einspeise- /Segment-Module
Inline Technologie-Module
Temperatur-Module
Kommunikations-Module
Relais-Module
Block I/O-Module
IP 67
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Feldbuskoppler
INTERBUS
Suche
Suchen
Dokumentation
Datenblatt
Feedback
Feedback
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Typenschlüssel
R-IBS IL 24 BK-T/U-PAC
Systemdaten
Schnittstellen
INTERBUS
Lokalbus
Anzahl der Teilnehmer pro Station
max. 63
Summe aller E/A-Daten pro Station
max. 192 Byte
Elektrische Daten
Versorgungsspannung
Typ. [V]
24
Versorgunsspannungsbereich
Min. [V]
19
Max. [V]
30
Logikspannung U
L
7,5 V (aus externer 24 V DC umgesetzt)
max. 2 A
Segmenteinspeisung U
S
/U
M
[V DC]
24
Max. [A]
8
Toleranz
-15/+20 %
Analogversorgung U
ANA
[V DC]
24
Toleranz
-15% … +20 %
Max. [mA]
0,5
Übertragungsgeschwindigkeit
500 kBaud
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20
Schutz
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
Belastung
Vibrationsfestigkeit
[g]
5
Schockfestigkeit
[g]
25
Normen und Standards
Zertifizierung
UL 508
Gewicht
Gewicht
210 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
55
Umgebungstemp. Lagerung
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
85
Rel. Luftfeuchte Betrieb
Min. [%]
5
Max. [%]
90
Rel. Luftfeuchte Lagerung
Min. [%]
5
Max. [%]
95
Luftdruck (Betrieb)
Min. [kPa]
80
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)
Min. [kPa]
70
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 3.000 m üNN)
R-IBS IL 24 BK-T/U-PAC
Abmessungen
Höhe H
[mm]
120
Breite B
[mm]
48,8
Tiefe T
[mm]
70
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
R-IBS IL 24 BK-T/U-PAC
INTERBUS-Buskoppler, Kupfer-Anschluss
R911170793
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
IKB0045/010,0 (*******-*******-*******)
Buskabel INTERBUS, M12-Stift, gerade, geschirmt, 5-polig, B-codiert, freies Leitungsende, M12-Buchse, gerade, geschirmt, 5-polig, verfügbare Länge: 5 m
R911296605
IKB0046/010,0 (*******-*******-*******)
Buskabel INTERBUS, M12-Buchse gerade, geschirmt, 5-polig, B-codiert, freies Leitungsende, Länge: 10 m
R911296606
IKB0047/000,5 (*******-*******-*******)
Buskabel INTERBUS, M12-Stift, gerade, geschirmt, 5-polig, B-codiert, freies Leitungsende, M12-Buchse, gerade, geschirmt, 5-polig, verfügbare Länge: 0,50 m
R911296607
IKB0047/002,0 (*******-*******-*******)
Buskabel INTERBUS, M12-Stift, gerade, geschirmt, 5-polig, B-codiert, freies Leitungsende, M12-Buchse, gerade, geschirmt, 5-polig, verfügbare Länge: 2 m
R911296608
IKB0047/005,0 (*******-*******-*******)
Buskabel INTERBUS, M12-Stift, gerade, geschirmt, 5-polig, B-codiert, freies Leitungsende, M12-Buchse, gerade, geschirmt, 5-polig, verfügbare Länge: 5 m
R911296609
IKB0047/010,0 (*******-*******-*******)
Buskabel INTERBUS, M12-Stift, gerade, geschirmt, 5-polig, B-codiert, freies Leitungsende, M12-Buchse, gerade, geschirmt, 5-polig, verfügbare Länge: 10 m
R911296611
INS0703/K01 (CN-0009S-DSUB-SCREW-****)
Interbus Stecker, 9-pol.-Bu.
R911292644
RKB0014/002,0 (*******_*******_*******)
Buskabel, Lokalbus, M8-Stift, gerade, freies Leitungsende, verfügbare Länge: 2 m
R911170882
RKB0015/002,0 (*******_*******_*******)
Buskabel Lokalbus, M8-Buchse, gerade, freies Leitungsende, verfügbare Länge: 2 m
R911170885
RKB0014/005,0 (*******_*******_*******)
Buskabel, Lokalbus, M8-Stift, gerade, freies Leitungsende, verfügbare Länge: 5 m
R911170883
RKB0014/010,0 (*******_*******_*******)
Buskabel, Lokalbus, M8-Stift, gerade, freies Leitungsende, verfügbare Länge: 10 m
R911170884
RKB0015/005,0 (*******_*******_*******)
Buskabel Lokalbus, M8-Buchse, gerade, freies Leitungsende, verfügbare Länge: 5 m
R911170886
RKB0015/010,0 (*******_*******_*******)
Buskabel Lokalbus, M8-Buchse, gerade, freies Leitungsende, verfügbare Länge: 10 m
R911170887
RKB0015/020,0 (*******_*******_*******)
Buskabel Lokalbus, M8-Buchse, gerade, freies Leitungsende, verfügbare Länge: 20 m
R911171510
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-05-10
©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten