|
Schnittstellen |
CANopen
|
|
Lokalbus
|
|
Anzahl der Teilnehmer pro Station |
max. 63
|
|
Summe aller E/A-Daten pro Station |
max. 192 Byte
|
|
Versorgungsspannung |
Typ. [V] |
24
|
|
Versorgunsspannungsbereich |
Min. [V] |
19
|
| Max. [V] |
30
|
|
Logikspannung UL
|
|
7,5 V (aus externer 24 V DC umgesetzt)
|
|
max. 2 A
|
|
Segmenteinspeisung US/UM
|
[V DC] |
24
|
| Max. [A] |
8
|
|
Toleranz |
-15/+20 %
|
|
Analogversorgung UANA
|
[V DC] |
24
|
|
Toleranz |
-15% … +20 %
|
| Max. [mA] |
0,5
|
|
Übertragungsgeschwindigkeit |
500 kBaud
|
|
Schutzart-Gesamt |
IP20
|
|
Schutz |
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
|
|
Vibrationsfestigkeit |
[g] |
5
|
|
Schockfestigkeit |
[g] |
25
|
|
Zertifizierung |
UL 508
|
|
Gewicht |
210 g |
|
Umgebungstemp. Betrieb |
Min. [°C] |
-25
|
| Max. [°C] |
55
|
|
Umgebungstemp. Lagerung |
Min. [°C] |
-25
|
| Max. [°C] |
85
|
|
Rel. Luftfeuchte Betrieb |
Min. [%] |
5
|
| Max. [%] |
90
|
|
Rel. Luftfeuchte Lagerung |
Min. [%] |
5
|
| Max. [%] |
95
|
|
Luftdruck (Betrieb) |
Min. [kPa] |
80
|
| Max. [kPa] |
106
|
| EN 60034-1 |
(bis zu 2.000 m üNN)
|
|
Luftdruck (Lagerung/Transport) |
Min. [kPa] |
70
|
| Max. [kPa] |
106
|
| EN 60034-1 |
(bis zu 3.000 m üNN)
|