|
INK0414 (F-NN-******-*****-PUR*)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 2,2 mm (Meterware)
|
R911238491
|
|
INK0435 (F-NN-******-*****-PUR*)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 6,0 mm (Meterware)
|
R911257322
|
|
RKO0100/00,15 (ROS0001-INK0414-ROS0001)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 2,2 mm, verfügbare Länge: 0,15 m
|
R911308249
|
|
RKO0101/000,0 (ROS0002-INK0435-ROS0002)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 6,0 mm (Meterware)
|
R911308241
|
|
ROS0001/C02 (CP-0001P-ROUN-SCREW-****)
|
Steckverbinder-LWL Kabel (Durchmesser 2,2 mm)
|
R911308304
|
|
ROS0002/C06 (CP-0001P-ROUN-SCREW-****)
|
Steckverbinder-LWL Kabel (Durchmesser 6,0 mm)
|
R911308303
|
|
RKO0100/000,0 (ROS0001-INK0414-ROS0001)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 2,2 mm (Meterware)
|
R911308240
|
|
RKO0101/005,0 (ROS0002-INK0435-ROS0002)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 6,0 mm, verfügbare Länge: 5 m
|
R911308242
|
|
RKO0101/010,0 (ROS0002-INK0435-ROS0002)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 6,0 mm, verfügbare Länge: 10 m
|
R911308243
|
|
RKO0101/015,0 (ROS0002-INK0435-ROS0002)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 6,0 mm, verfügbare Länge: 15 m
|
R911308244
|
|
RKO0101/020,0 (ROS0002-INK0435-ROS0002)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 6,0 mm, verfügbare Länge: 20 m
|
R911308245
|
|
RKO0100/00,50 (ROS0001-INK0414-ROS0001)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 2,2 mm, verfügbare Länge: 0,50 m
|
R911308246
|
|
RKO0100/00,30 (ROS0001-INK0414-ROS0001)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 2,2 mm, verfügbare Länge: 0,30 m
|
R911308247
|
|
RKO0100/00,25 (ROS0001-INK0414-ROS0001)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 2,2 mm, verfügbare Länge: 0,25 m
|
R911308248
|
|
RKO0100/001,0 (ROS0001-INK0414-ROS0001)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 2,2 mm, verfügbare Länge: 1,00 m
|
R911324546
|
|
RKO0100/002,0 (ROS0001-INK0414-ROS0001)
|
LWL-Kabel, Durchmesser 2,2 mm, verfügbare Länge: 2,00 m
|
R911324547
|