|
Anzahl |
2
|
|
analoge Single-Ended-Eingänge
|
|
Digitale Filterung (Mittelwertbildung) |
über 16 Messwerte (abschaltbar)
|
|
Wandlungszeit des A/D-Wandlers |
typ. 120 µs
|
|
Eingangswiderstand |
50 Ohm
|
|
Messbereiche |
0-20mA, +/-20mA, 4-20mA
|
|
Grenzfrequenz (–3 dB) der Eingangsfilter |
40 Hz
|
|
Prozessdaten-Update |
< 1,5 ms
|
|
Max. zulässiger Strom in jedem Eingang |
+/-100 mA
|
|
Auflösung |
[Bit] |
16
|
|
Anschlussart der Sensoren |
2-, 3-Leitertechnik
|
|
Messbereiche |
0-10V, +/-10V
|
|
Eingangswiderstand |
> 220 kOhm
|
|
Grenzfrequenz (–3 dB) der Eingangsfilter |
40 Hz
|
|
Prozessdaten-Update beider Kanäle |
< 1,5 ms
|
|
Logikspannung UL
|
|
7,5 V
|
|
45 mA
|
|
Analogversorgung UANA
|
[V DC] |
24
|
| Typ. [mA] |
12
|
|
Betriebsart: Prozessdatenbetrieb |
Bit |
32
|
|
Übertragungsgeschwindigkeit |
500 kBaud
|
|
Fehlermeldung an übergeordnete Systeme |
Ausfall der Spannungsversorgung UANA, Peripherie-/Anwenderfehler
|
|
Schutzart-Gesamt |
IP20
|
|
Schutz |
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
|
|
Vibrationsfestigkeit |
[g] |
5
|
|
Schockfestigkeit |
[g] |
25
|
|
Zertifizierung |
UL 508
|
|
Gewicht |
47 g |
|
Umgebungstemp. Betrieb |
Min. [°C] |
-25
|
| Max. [°C] |
55
|
|
Umgebungstemp. Lagerung |
Min. [°C] |
-25
|
| Max. [°C] |
85
|
|
Rel. Luftfeuchte Betrieb |
Min. [%] |
5
|
| Max. [%] |
90
|
|
Rel. Luftfeuchte Lagerung |
Min. [%] |
5
|
| Max. [%] |
95
|
|
Luftdruck (Betrieb) |
Min. [kPa] |
80
|
| Max. [kPa] |
106
|
| EN 60034-1 |
(bis zu 2.000 m üNN)
|
|
Luftdruck (Lagerung/Transport) |
Min. [kPa] |
70
|
| Max. [kPa] |
106
|
| EN 60034-1 |
(bis zu 3.000 m üNN)
|