Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Inline
IP 67
Modulares E/A-System
Feldbuskoppler
Digital-Eingangs-Module
Digital-Ausgangs-Module
Analog-Eingangs-Module
4 Eingänge
4 Eingänge für Widerstandsthermometer
Analog-Ausgangs-Module
Einspeise-Modul
Fieldline
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Analog-Eingangs-Module
4 Eingänge für Widerstandsthermometer
Suche
Suchen
Dokumentation
Projektierungshilfe
Feedback
Feedback
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Typenschlüssel
S67-AI4-RTD-M12
Analoge Differenz-RTD-Eingänge
Anzahl
4
Eingangsbereich
Eingänge für resistive Temperatursensoren
Verwendbare Sensortypen
PT100, PT200, PT500, PT1.000, Ni100, Ni120, Ni1.000
Wandlungszeit des A/D-Wandlers
typ. [µs]
120
Prozessdaten-Update
abhängig von der Anschlusstechnik
Anschlussart der Sensoren
2-, 3- und 4-Leitertechnik
Elektrische Daten
Logik-, Sensorversorgung U
LS
[V DC]
24
Toleranz
-25% … +30%
Aktorversorgung U
A
[V DC]
24
Toleranz
-25% … +30%
Typ. [mA]
4
Anschlussart
M12 Steckverbinder, A-codiert, 4-polig
Betriebsart: Prozessdatenbetrieb
Bit
16
Fehlermeldung an übergeordnete Systeme
Messbereich Über-/Unterschreitung, Drahtbruch, Überstrom, Grenzwertverletzung, Untersp. (ULS + UA)
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP67
Belastung
Vibrationsfestigkeit
[g]
5
Schockfestigkeit
[g]
50
Normen und Standards
Zertifizierung
UL 508
Gewicht
Gewicht
230 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
60
Umgebungstemp. Lagerung
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
85
Rel. Luftfeuchte Betrieb
Min. [%]
5
Max. [%]
90
Rel. Luftfeuchte Lagerung
Min. [%]
5
Max. [%]
95
Luftdruck (Betrieb)
Min. [kPa]
80
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)
Min. [kPa]
66
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 3.500 m üNN)
S67-AI4-RTD-M12
Abmessungen
Höhe H
[mm]
117
Breite B
[mm]
50
Tiefe T
[mm]
35
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
S67-AI4-RTD-M12
4 analoge Eingänge für Widerstandsgeber (PT100,...)
R911171794
Kabel - Lokalbus
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
RKB0041/000,2
Standard Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, Länge 0,2 m
R911171990
RKB0041/000,3
Standard Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, Länge 0,3 m
R911171991
RKB0041/000,5
Standard Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, Länge 0,5 m
R911171992
RKB0041/001,0
Standard Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, Länge 1,0 m
R911171993
RKB0041/002,0
Standard Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, Länge 2,0 m
R911171994
RKB0041/005,0
Standard Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, Länge 5,0 m
R911171995
RKB0041/010,0
Standard Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, Länge 10,0 m
R911171996
RKB0041/xxx,x
Standard Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, variable Länge
R911172579
RKB0049/xxx,x
Systembus Kabel, M12 Buchse, M12 Stecker, variable Länge, schleppkettenfähig
R911172581
RBS0020
Systembus Abschluss Stecker, B-codiert
R911171998
Kabel - Versorgung
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
RKB0046/000,2
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR M12 Stecker, gerade, A-codiert
- M12 Buchse, gerade, A-codiert, schleppkettenfähig
- Länge 0,2 m
R911172102
RKB0046/000,3
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR M12 Stecker, gerade, A-codiert
- M12 Buchse, gerade, A-codiert, schleppkettenfähig
- Länge 0,3 m
R911172103
RKB0046/000,5
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR M12 Stecker, gerade, A-codiert
- M12 Buchse, gerade, A-codiert, schleppkettenfähig
- Länge 0,5 m
R911172104
RKB0046/001,0
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR M12 Stecker, gerade, A-codiert
- M12 Buchse, gerade, A-codiert, schleppkettenfähig
- Länge 1,0 m
R911172105
RKB0046/002,0
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR M12 Stecker, gerade, A-codiert
- M12 Buchse, gerade, A-codiert, schleppkettenfähig
- Länge 2,0 m
R911172106
RKB0046/005,0
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR M12 Stecker, gerade, A-codiert
- M12 Buchse, gerade, A-codiert, schleppkettenfähig
- Länge 5,0 m
R911172107
RKB0046/010,0
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR M12 Stecker, gerade, A-codiert
- M12 Buchse, gerade, A-codiert, schleppkettenfähig
- Länge 10,0 m
R911172108
RKB0046/xxx,x
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR M12 Stecker, gerade, A-codiert
- M12 Buchse, gerade, A-codiert, variable Länge, schleppkettenfähig
R911172580
RKB0047/005,0
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR, M12 Buchse, gerade, A-codiert, offenes Leitungsende, schleppkettenfähig
- Länge 5,0 m
R911172100
RKB0047/010,0
Spannungskabel, ungeschirmt, 4-polig, 0.75 mm2, PUR, M12 Buchse, gerade, A-codiert, offenes Leitungsende, schleppkettenfähig
- Länge 10,0 m
R911172101
Montage
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
SUP-M01-S67-0002
Tragschienenadapter E/A Modul
R911172120
SUP-M01-S67-0004
Profiladapter E/A Modul
R911172122
SUP-M01-S67-0005
Distanzstück
R911172123
SUP-M01-ENDHALTER
Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm Tragschiene, Breite: 9,5 mm
R911170685
SUP-M01-ENDHALTER/AL
Endhalter für 35 mm Tragschiene, Ausführung Aluminium, Breite:10 mm
R911171035
SUP-M01-ENDHALTER/PA
Endhalter für 35 mm Tragschiene, Ausführung: Polyamid, Breite: 9,5 mm
R911172352
Schutz- und Verschlusselemente
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
RF-PROT-M8
Schutzkappe M8 für nicht benutzte E/As
R911170895
SUP-M01-SM*12.1
Schutzkappe M12 für nicht benutzte E/As
R911277260
RF-PROT-M12-M
Schutzkappe M12 für nicht benutzte Anschlussstecker
R911171999
Markierung
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
SUP-M01-S67-0007
Beschriftungsstreifen für I/O Module (4 x M12), VPE = 10
R911172125
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2011-08-22
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten