|
Das Schnittstellenmodul IMdev ermöglicht die Ankopplung des Schraubsystems an den Feldbus DeviceNet. Hierüber erfolgt die Ansteuerung des Schraubsystems durch das übergeordnete Steuerungssystem z. B. SPSFunktionalität. Daten können einfach über die E/A-Ebene übertragen werden. Das IMdev wird in den A-Slot der Kommunikationseinheit KE350… bzw. des Kompaktsystems CS351… eingeschoben.
Das Modul belegt einen Adressraum von 512 Byte am Feldbus. Dieser Adressraum ist, abhängig von den Erfordernissen der Schraubanlage, einstellbar von 16E/16A-Punkten (4 Byte) bis zu 512E/512A-Punkten (128 Byte) sowie 0-64 Byte ID-Code. Die logische Zuordnung der Steuersignale erfolgt durch das Bediensystem BS350.
|