Basismaschine ohne Abtrieb und mit spielfreier Stirnverzahnung für freie Anbindung von Flachschlüsseln und Sonderabtrieben
333
1.1
ESV005
0608841041
2,4 - 12
ESV012
0608841035
5 - 25
1700
365
1.4
ESV025
0608841037
10 - 50
830
375
1.5
ESV050
0608841038
14 - 73
900
406
2.4
ESV073
0608841039
29 - 146
420
430
2.8
ESV146
0608841040
Winkelkopf
ErgoSpin
Maximaldrehmoment
Werkzeugaufnahme
Untersetzung
Typ. Wirkungsgrad
Code
Bestell-Nr.
[Nm]
ESV005 / ESV012
13
1/4" Vierkant
1.1
0.95
WH013S
3608876051
WH013G*
3608876052
ESV025
40
3/8" Vierkant
1.73
WH040S
3608876055
WH040G*
3608876056
ESV050
56
1.16
WH056S
3608876057
WH056G*
3608876058
65
1/2" Vierkant
1.35
WH065S
3608876059
WH065G*
3608876060
75
1.56
WH075S
3608876061
WH075G*
3608876062
ESV073
100
1.42
WH100S
3608876063
ESV146
150
1.1
WH150S
3608876064
220
3/4" Vierkant
1.59
WH220S
3608876065
Sie können unterschiedliche Winkelköpfe auf den ErgoSpin VarioLine montieren. Dadurch wird Ihr ErgoSpin zum flexibel einsetzbaren Handschrauber. Mit einem Winkelkopf für Sonderabtriebe können Sie z. B. Flachschlüssel an den VarioLine montieren.
Wert für Maximaldrehmoment bezieht sich auf Winkelkopf
* Kunststoffummantelter Winkelkopf als zweiter Handgriff
Winkelkopf für Sonderabtriebe
ErgoSpin
Maximaldrehmoment
Werkzeugaufnahme
Untersetzung
Typ. Wirkungsgrad
Code
Bestell-Nr.
[Nm]
ESV025
40
3/8" Vierkant
1.73
0.95
WHS040
3608876081
ESV050
75
1/2" Vierkant
1.56
WHS075
3608876082
ESV073
100
1.42
WHS100
3608876083
Wert für Maximaldrehmoment bezieht sich auf Winkelkopf
Geradabtriebe
ErgoSpin VarioLine
Abtriebe für ErgoSpin VarioLine
Code
Arbeitsbereich 1)
Werkzeugaufnahme
Untersetzung
Typ. Wirkungsgrad
Einbaulänge
Gewicht
Code
Bestell-Nr.
[Nm]
[kg]
ESV005
1 - 5
1/4" Vierkant
1
1
31.5
0.1
ESISA012
0608810047
ESV012
2,4 - 12
1/4" Vierkant
ESISA012
-
ESV005
1 - 5
1/4" Schnellwechselfutter
ESIQA012
0608810048
ESV012
2,4 - 12
1/4" Schnellwechselfutter
ESIQA012
-
Geradabtriebe machen aus dem ErgoSpin VarioLine einen Geradschrauber. Ob vertikal aufgehängt, als handgehaltener Geradschrauber, als handgeführte Anwendung oder in Verbindung mit Handhabungsgeräten, die Kombination VarioLine und Geradabtrieb bietet immer eine ergonomische Lösung für Schraubfälle bis 12 Nm.
Sonderabtriebe auf Anfrage
Abtriebsadapter
ErgoSpin VarioLine
Abtriebe für ErgoSpin VarioLine
Code
Arbeitsbereich 1)
Werkzeugaufnahme
Untersetzung
Typ. Wirkungsgrad
Einbaulänge
Gewicht
Code
Bestell-Nr.
[Nm]
[kg]
ESV005
1 - 5
Baugröße 2
1
1
41.4
0.1
ESOA012
-
ESV012
2,4 - 12
Baugröße 2
ESOA012
0608810049
ESV025
5 - 25
Baugröße 3
40.3
ESOA025
0608810050
ESV050
10 - 50
Baugröße 3
41.2
0.2
ESOA050
0608810051
ESV073
14 - 73
Baugröße 4
44.5
0.3
ESOA073
0608810052
ESV146
29 - 146
Baugröße 4
44
ESOA146
0608810053
Mit den Abtriebsadaptern können Sie den ErgoSpin VarioLine mit Abtrieben der Baugrößen 2, 3 und 4 für Schraubspindeln kombinieren und z. B. als Schraubspindel einsetzen.
Sonderabtriebe auf Anfrage
Ablage für Winkelschrauber und Geradschrauber
Code
Bestell-Nr.
ESAT
3608876626
Drehbare Aufhängung
ErgoSpin
Durchmesser
Code
Bestell-Nr.
[mm]
ESA005-075 ESV005-050
50
ESMH1
3608875426
ESA100-220 ESV073-146
63
ESMH2
3608875921
Vertikale Aufhängung
Code
Bestell-Nr.
ESMV
3608875435
Starthebelverlängerung für Geradschrauber inkl. vertikaler Aufhängung
Code
Bestell-Nr.
ESTE
3608876175
Hubvergrößerung
Code
Bestell-Nr.
ESSE
3608876746
Adapter für Handhabungsgeräte
ErgoSpin
Code
Bestell-Nr.
ESA005 - 075 ESV005 - 050
ESCU1B
3608876459
ESA100-220 ESV073-146
ESCU2B
3608876409
Adapter ohne Bohrbild
ErgoSpin
Code
Bestell-Nr.
ESA005-075 ESV005-050
ESCU1F
3608876751
ESA100-220 ESV073-146
ESCU2F
3608876749
Montagehilfe für Winkelköpfe
Code
Bestell-Nr.
ESWM
3608876473
Anschlussleitung Gerade-Winkel
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
3
AL003
0608750102
5
AL005
0608750103
7
AL007
0608750104
10
AL010
0608750105
15
AL015
0608750106
20
AL020
0608750107
> 0,5
ALF¹
3608875061
Anschlussleitung Winkel-Winkel
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
> 0,5
ALWF¹
3608875062
Anschlussleitung ErgoSpin Gerade-Gerade
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
> 0,5
AVF¹
3608875063
Anschlussleitung ErgoSpin Winkel-Gerade
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
> 0,5
AWF¹
3608875064
Anschlussleitung ErgoSpin Winkel-Gerade mit frei drehbarem Winkelstecker
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
> 0,5
AWDF¹
3608876471
Anschlussleitung ErgoSpin Winkel-Winkel mit frei drehbarem Winkelstecker
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
> 0,5
ALWDF¹
3608876472
Netzwerkkopplerleitung
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
0,43
NKL0.5
3608877369
2
NKL002
3608877370
5
NKL005
3608877371
10
NKL010
3608877372
> 0,5
NKLF¹
3608877373
USB-Programmierleitung
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
3
USB350
3608877427
Netz-Anschlussleitung
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
1.8
CS351USC (110V) ²
3608877033
¹) Die Anschlussleitungen ALF, ALWF, AVF, AWF, AWDF, ALWDF und NKLF benötigen zur Bestell-Nr. eine zusätzliche Längenangabe. Das "F" im Code bedeutet flexible Leitungslänge in 0,25-m-Schritten. Bei der Bestellung muss die Längenangabe zur Bestell-Nr. hinzugefügt werden.Bestell-Beispiel: Anschlussleitungen in 17,75 m Länge ist ALF 3 608 875 061 / 17,75
²) Netz-Anschlussleitung USA (Die Netz-Anschlussleitung für Europa ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten.)
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2013-05-28