Mit IndraDrive Mi stellt Rexroth einen weiteren Meilenstein in der Antriebstechnik vor – Regelelektronik und Servomotor in einer ultrakompakten Einheit kombiniert. Damit ist IndraDrive Mi die ideale Lösung für alle Applikationen, bei denen es auf minimalen Platzbedarf bei höchster Flexibilität und maximale Wirtschaftlichkeit ankommt. Zusätzlich zu seiner Kompaktheit bietet IndraDrive Mi Ihnen die Kombination der besten Eigenschaften, die Sie von den IndraDrive-Antrieben und MSK-Servomotoren gewohnt sind – von der antriebsintegrierten SPS nach IEC 61131-3 bis hin zur Schutzart IP65.