Überlastfähigkeit: 200% für 5 s und 150 % für 60 s
stufenlos einstellbare Pulsfrequenz von 3kHz bis 16kHz
Rexroth IndraDrive Fc ist die neue, leistungsstarke Umrichterbaureihe für Open-Loop-Anwendungen. Im besonders kompakten Buchformat decken 4 Standardfrequenzumrichter den kompletten Leistungsbereich von 0,25 kW bis 7,5 kW ab. Neue Maßstäbe in seiner Klasse setzt IndraDrive Fc mit umfangreichen Funktionen sowie einfacher Installation, Inbetriebnahme und Bedienung.
Alle Daten für Nennbetrieb, ab 4 Hz Drehfrequenz. Ab 6 kHz Schaltfrequenz Derating
Die maximale Bremsleistung der Bremswiderstände basiert auf einer Zwischenkreisbemessungsspannung von 400 V bei FCS01.1E-Wxxxx-A-02 und 720 V bei FCS01.1E-Wxxxx-A-04
Abmessungen
Typ
Breite B
Höhe H
Tiefe T
Einbaumaß L1
Baugröße
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
FCS01.1E-W0003-A-02
76
186
151
220
A
FCS01.1E-W0005-A-02
FCS01.1E-W0006-A-02
FCS01.1E-W0008-A-02
FCS01.1E-W0011-A-02
226
260
B
FCS01.1E-W0015-A-02
FCS01.1E-W0019-A-02
FCS01.1E-W0003-A-04
186
220
A
FCS01.1E-W0005-A-04
FCS01.1E-W0006-A-04
226
260
B
FCS01.1E-W0008-A-04
FCS01.1E-W0011-A-04
FCS01.1E-W0015-A-04
98
241
178
275
C
FCS01.1E-W0019-A-04
FCS01.1E-W0025-A-04
286
320
D
FCS01.1E-W0032-A-04
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
FCS01.1E-W0003-A-02-NNBV
0,25 kW, 1/3 x 200 - 240 V, 50/60 Hz, 1,7/3,4 A
R911311054
FCS01.1E-W0005-A-02-NNBV
0,37 kW, 1/3 x 200 - 240 V, 50/60 Hz, 2,2/4,4 A
R911311055
FCS01.1E-W0006-A-02-NNBV
0,55 kW, 1/3 x 200...240 V, 50/60 Hz, 3/6 A
R911311056
FCS01.1E-W0008-A-02-NNBV
0,75 kW, 1/3 x 200 - 240 V, 50/60 Hz, 4/8 A
R911311057
FCS01.1E-W0011-A-02-NNBV
1,1 kW, 1/3 x 200 - 240 V, 50/60 Hz, 5,5/11 A
R911311058
FCS01.1E-W0015-A-02-NNBV
1,5 kW, 1/3 x 200 - 240 V, 50/60 Hz, 7/14 A
R911311059
FCS01.1E-W0019-A-02-NNBV
2,2 kW, 1/3 x 200 - 240 V, 50/60 Hz, 9,5/19 A
R911311060
FCS01.1E-W0003-A-04-NNBV
0,55 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 1,7/3,4 A
R911311061
FCS01.1E-W0005-A-04-NNBV
0,75 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 2,3/4,6 A
R911311062
FCS01.1E-W0006-A-04-NNBV
1,1 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 3,1/6,2 A
R911311063
FCS01.1E-W0008-A-04-NNBV
1,5 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 4/8 A
R911311064
FCS01.1E-W0011-A-04-NNBV
2,2 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 5,5/11 A
R911311065
FCS01.1E-W0015-A-04-NNBV
3 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 7,5/15 A
R911311066
FCS01.1E-W0019-A-04-NNBV
4 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 9,5/19 A
R911311067
FCS01.1E-W0025-A-04-NNBV
5,5 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 12,5/25 A
R911311068
FCS01.1E-W0032-A-04-NNBV
7,5 kW, 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, 16/32 A
R911311069
Funktionsmodule
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
FCC01.1T-STD-NNNN
Standard-Bedienmodul: 4 x 7 Segment, Parametersatz