Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   Shopping basket Shopping basket  

Produktkatalog Electric Drives and Controls
Schaltschranklose/dezentrale Wechselrichter und Versorger
IndraDrive Mi
 

  • Reduktion des Schaltschrankvolumens um bis zu 100 %
  • Bis zu 90 % weniger Verkabelung durch Hybridkabeltechnologie für Versorgung und Kommunikation
  • Reduktion der Energieverluste im Schaltschrank um bis zu 100 %
Rexroth bietet mit der schaltschranklosen Antriebstechnik IndraDrive Mi eine Systemlösung für ein Maximum an Flexibilität und Effizienz für Maschinenbauer und -anwender. Das grundlegende Konzept von IndraDrive Mi ist die Verschmelzung von Antriebselektronik und Motor zu einer integralen Einheit. Durch diese Kombination wird die Antriebselektronik im Schaltschrank nahezu eliminiert und die nötigen Kabel für die Verbindung der einzelnen Komponenten drastisch reduziert. Zusätzlich zu seiner Kompaktheit bietet IndraDrive Mi Ihnen die Kombination der besten Eigenschaften, die Sie von den IndraDrive-Antrieben und MSK-Servomotoren gewohnt sind – von der antriebsintegrierten SPS nach IEC 61131-3 bis hin zu umfangreichen Safety-Funktionen: Safe Torque Off (STO) inkl. einfacher Bildung von Safety-Zonen und SafeMotion.

Mehr Informationen über Vorteile und Anwendungen

Anzeige
Suche
 
Suchen


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2017-02-15
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten