Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Kleinbediengeräte
5,7" Display
IndraControl VCP 20 und VCP 25
Suche
Suchen
Dokumentation
IndraControl VCP 20
IndraControl VCP 25
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Typenschlüssel
VCP 20.2
VCP 25.2
Prozessor
CPU
RISC ARM9 200MHz
RISC ARM9 200MHz
Speicher
Anwendung / Applikation
3 MB
3 MB
Flash Größe
16 MB
16 MB
Steckplatz
1
1
Display
Art
FSTN
STN-Color
grafikorientiert
grafikorientiert
Größe
14,5 cm (5,7")
14,5 cm (5,7")
Farben/Graustufen
5
128
Graustufen
Farben
Auflösung
320 x 240
320 x 240
Bedienung
Art
Funktionstasten
Touchscreen
Tastaturbedienung
Touchbedienung
Funktionstasten
16
-
... davon mit LED
8
-
Systemtasten
24
-
... davon mit LED
3
-
Schnittstellen
Ethernet
1 x Ethernet TCP/IP (Standard)
1 x Ethernet TCP/IP (Standard)
USB
2 x USB-Host (Standard)
2 x USB-Host (Standard)
Sonstiges
RS232/RS485 (Option)
RS232/RS485 (Option)
Feldbus
PROFIBUS
1 x PROFIBUS DP-Slave (Option)
1 x PROFIBUS DP-Slave (Option)
Elektrische Daten
Versorgungsspannung
U
24 V DC
24 V DC
Min.
U
min
19 V DC
19 V DC
Max.
U
max
30 V DC
30 V DC
Leistungsaufnahme
[W]
6
8,4
Schutz
Schutzart-Front
IP65
IP65
Schutzart-Rückseite
IP20
IP20
Gewicht
Gewicht
1,3 kg
1 kg
Umgebungsbedingungen
Zulässige Temperatur (Betrieb)
+5 °C ... +45 °C
+5 °C ... +45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
5 % ... 85 %, EN 61131-2
5 % ... 85 %, EN 61131-2
VCP 20.2
VCP 25.2
Abmessungen
Höhe H
[mm]
160
147
Breite B
[mm]
300
203
Tiefe T
[mm]
55
66
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VCP20.2DUN-003-NN-NN-PW
IndraControl VCP 20
R911311501
VCP20.2DUN-003-SR-NN-PW
IndraControl VCP 20 mit seriellen Schnittstellen
R911311502
VCP20.2DUN-003-PB-NN-PW
IndraControl VCP 20 mit PROFIBUS DP-Slave
R911311503
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VCP25.2DVN-003-NN-NN-PW
IndraControl VCP 25
R911311505
VCP25.2DVN-003-SR-NN-PW
IndraControl VCP 25 mit seriellen Schnittstellen
R911311506
VCP25.2DVN-003-PB-NN-PW
IndraControl VCP 25 mit PROFIBUS DP-Slave
R911311507
Zubehör
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VAS04.1-001-002-NN
Batterie-Kit
R911316662
Dokumentation
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
DOK-SUPPL*-VCP*20.2***-PR02-EN-P
IndraControl VCP 20
R911310381
DOK-SUPPL*-VCP*20.2***-PR02-DE-P
IndraControl VCP 20
R911310380
DOK-SUPPL*-VCP*25.2***-PR02-DE-P
IndraControl VCP 25
R911310382
DOK-SUPPL*-VCP*25.2***-PR02-EN-P
IndraControl VCP 25
R911310386
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2012-12-05
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten