|
Anzahl |
8 |
|
Nennausgangsspannung UOut
|
24 V DC |
|
Spannungsdifferenz bei INenn
|
Max. [V] |
1 |
|
Nennstrom INenn je Kanal |
[A] |
2 |
|
Toleranz des Nennstroms |
+ 10 % |
|
Gesamtstrom der Ausgänge |
[A] |
8 |
|
Schutz |
Kurzschluss/Überlast eines Ausgangs |
|
Signalverzögerung beim Einschalten einer ohmschen Nennlast (12 Ω/48 W) |
[µs] |
typ. 200 µs |
|
Signalverzögerung beim Einschalten einer Lampen-Nennlast (48 W) |
[ms] |
typ. 200 ms |
|
Signalverzögerung beim Einschalten einer induktiven Nennlast (1,2 H, 12 Ω) |
[ms] |
typ. 250 ms |
|
Signalverzögerung beim Ausschalten einer ohmschen Nennlast (12 Ω/48 W) |
[µs] |
typ. 200 µs |
|
Signalverzögerung beim Ausschalten einer Lampen-Nennlast (48 W) |
[µs] |
typ. 200 µs |
|
Signalverzögerung beim Ausschalten einer induktiven Nennlast (1,2 H, 12 Ω) |
[ms] |
typ. 250 ms |
|
Anschlussart der Aktoren |
2-, 3- und 4-Leitertechnik |
|
Versorgungsspannung |
Typ. [V] |
24
|
|
Versorgunsspannungsbereich |
Min. [V] |
19
|
| Max. [V] |
30
|
|
Logikspannung UL
|
|
7,5 V
|
|
6 A
|
|
Segment-Versorgungsspannung US
|
[V DC] |
24
|
| Max. [mA] |
8 A
|
|
Betriebsart: Prozessdatenbetrieb |
Bit |
8
|
|
Übertragungsgeschwindigkeit |
500 kBaud
|
|
Fehlermeldung an übergeordnete Systeme |
Kurzschluss/Überlast eines Ausgangs
|
|
Schutzart-Gesamt |
IP20
|
|
Schutz |
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
|
|
Vibrationsfestigkeit |
[g] |
5
|
|
Schockfestigkeit |
[g] |
25
|
|
Zertifizierung |
UL 508
|
|
Gewicht |
190 g |
|
Umgebungstemp. Betrieb |
Min. [°C] |
-25
|
| Max. [°C] |
55
|
|
Umgebungstemp. Lagerung |
Min. [°C] |
-25
|
| Max. [°C] |
85
|
|
Rel. Luftfeuchte Betrieb |
Max. [%] |
90
|
|
Rel. Luftfeuchte Lagerung |
Min. [%] |
5
|
| Max. [%] |
95
|
|
Luftdruck (Betrieb) |
Max. [kPa] |
106
|
| EN 60034-1 |
(bis zu 2.000 m üNN)
|
|
Luftdruck (Lagerung/Transport) |
Min. [kPa] |
70
|
| Max. [kPa] |
106
|
| EN 60034-1 |
(bis zu 3.000 m üNN)
|