Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Servoantriebe
Modularsystem
IndraDrive M


  • Einzelachs-Wechselrichter mit Maximalströmen von 20 A bis 350 A
  • Doppelachs-Wechselrichter mit Maximalströmen von 12 A bis 36 A
  • Platz sparender Aufbau für Multiachs-Anwendungen
  • Einspeisung über Versorgungsgerät oder Umrichter
  • Energieaustausch über den gemeinsamen Zwischenkreis
Multiachs-Lösung mit Versorgungsgerät und Wechselrichtern
Multiachs-Anwendungen sind die Domäne des modularen Systems IndraDrive M. Versorgungsgeräte stellen die notwendige Zwischenkreisspannung für die Wechselrichter zur Verfügung. Kompakte Einzelachs- oder Doppelachs-Wechselrichter und Versorgungssgeräte mit integrierten Netzanschlusskomponenten ermöglichen besonders platzsparende Lösungen für große Achsgruppen. Die höchste Energieausbeute erreichen Sie mit rückspeisefähigen Versorgungsgeräten. Neben der Netzrückspeisung bei generatorischem Betrieb der Antriebe zeichnen sich diese Geräte durch den geregelten Zwischenkreis aus.

Mit der Kombination von IndraDrive C-Umrichtern und den modularen IndraDrive M-Wechselrichtern realisieren Sie kleine Achsgruppen besonders kostengünstig. Der Umrichhter für die erste Achse versorgt gleichzeitig die Wechselrichter der weiteren Achsen. Hierfür muss der Umrichter mit ausreichender Leistungsreserve gewählt werden, um die kleineren Wechselrichter mitversorgen zu können.
Anzeige
Suche
 
Suchen


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-03-29
©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten