Mit der neu entwickelten, multiprotokollfähigen Kommunikationshardware erfüllt IndraDrive Cs die gestiegenen Anforderungen nach Offenheit und Durchgängigkeit.
Es stehen SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP und EtherCat zur Verfügung. Die Anschaltung dieser Ethernet-basierten Schnittstellen erfolgt über eine universelle, leicht per Software konfigurierbare Kommunikationshardware. Alternativ kann IndraDrive Cs auch mit einer herkömmlichen Kommunikationsschnittstelle wie beispielsweise PROFIBUS ausgerüstet werden. Damit eröffnet Rexroth dem Anwender ein Höchstmaß an Flexibilität in der Kommunikation und das bei minimalem Engineering-Aufwand.
In Verbindung mit der neuen Multi-Geberschnittstelle zur Auswertung aller gängigen Encoder-Typen sowie einem zusätzlichen Optionsplatz lassen sich auch ganz spezielle Antriebsaufgaben sicher erfüllen. IEC-konforme Motion-Logic und branchenspezifische Technologiebausteine prädestinieren IndraDrive Cs für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten.