Die Motorenbaureihe MSK zeichnet sich besonders durch das breite Leistungsspektrum und die feine Baugrößenabstufung aus. Die hohe Drehmomentdichte dieser Synchron-Servomotoren ermöglicht eine besonders kompakte Bauform mit Maximal-Drehmomenten bis zu 495 Nm.
Je nach geforderter Genauigkeit liefern wir Ihnen die Motoren mit Gebersystemen für Standard- oder Präzisionsanforderungen. Beide Gebervarianten erhalten Sie sowohl in Single- als auch in Multiturn-Ausführung. Eine Vielzahl weiterer Optionen wie Passfedernut, Haltebremse und erhöhte Rundlaufgenauigkeit sowie die hohe Schutzart IP65 ermöglichen den Einsatz mit Lüfter, Flüssigkeitskühlung und ATEX.
Bei Anwendungen mit erhöhter Dauerleistung stehen nachrüstbare Lüftereinheiten für den axialen oder radialen Anbau zur Verfügung. Eigensichere Lüftermotoren (UL thermally protected F) in Schutzart IP65 machen die einphasig anschließbaren Lüftereinheiten zuverlässig – d. h., eine externe Absicherung über Schutzschalter kann entfallen. Höchste Leistungsanforderungen decken Sie mit Hilfe der optional erhältlichen Flüssigkeitskühlung ab.