Die Motoren der Baureihe MKE sind speziell für den Einsatz in Produktionsanlagen konzipiert, in denen ein explosives Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben entstehen kann.
Innerhalb des breiten Drehmomentenspektrums mit Maximalmomenten bis zu 190 Nm stehen verschiedene Motorbaugrößen mit druckfester Kapselung zur Auswahl. Selbstverständlich nach ATEX zertifiziert bzw. UL/CSA-konform. Auch diese Motoren liefern wir Ihnen mit vielen Optionen – Haltebremse, Passfedernut und Gebersysteme in Single- oder Multiturn-Ausführung.
Weltweit anerkannte Zertifizierung
MKE-Motoren wurden durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig nach Richtlinie 94/9/EG – ATEX95 zertifiziert (II 2 Gd IIB T4 oder II 2D Ex tD A21 IP6x T135°C). MKE-Motoren nach amerikanischem Standard (UL/CSA) entsprechend der Klasse I, Gruppen C und D nach UL508C, UL674 sowie UL1446 wurden direkt von Underwriters Laboratories Inc. (UL) in USA zertifiziert.