Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Inline
Feldbuskoppler
Analog-Eingangs-Module
Analog-Ausgangs-Module
1 Ausgang
2 Ausgänge
2 Ausgänge, Spannung
Digital-Eingangs-Module
Digital-Ausgangs-Module
Einspeise- /Segment-Module
Inline Technologie-Module
Temperatur-Module
Kommunikations-Module
Relais-Module
Block I/O-Module
IP 67
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Analog-Ausgangs-Module
2 Ausgänge
Suche
Suchen
Dokumentation
Datenblatt
Feedback
Feedback
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Typenschlüssel
R-IB IL AO 2/SF-PAC
Analoge Ausgänge
Anzahl
2
konfiguriert sich in Abhängigkeit vom benutzten Klemmpunkt
Strombereiche
0-20mA, 4-20mA
Ausgangslast Stromausgang
0 - 500 Ohm
Spannungsbereiche
0-10V
Grundfehlergrenze
Max.
+/-0,003 %
Ausgangslast Spannungsausgang
min. 2 kOhm
Auflösung
16
Prozessdaten-Update inklusive Wandlungszeit des D/A-Wandlers
< 1 ms
Anschlussart der Aktoren
2-Leitertechnik
Elektrische Daten
Logikspannung U
L
7,5 V
45 mA
Analogversorgung U
ANA
[V DC]
24
Typ. [mA]
75
Max. [mA]
95
Betriebsart: Prozessdatenbetrieb
Bit
32
Übertragungsgeschwindigkeit
500 kBaud
Fehlermeldung an übergeordnete Systeme
Ausfall der Spannungsversorgung Uana
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20
Schutz
Klasse 3 gemäß VDE 0106, IEC 60536
Belastung
Vibrationsfestigkeit
[g]
5
Schockfestigkeit
[g]
25
Normen und Standards
Zertifizierung
UL 508
Gewicht
Gewicht
125 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
55
Umgebungstemp. Lagerung
Min. [°C]
-25
Max. [°C]
85
Rel. Luftfeuchte Betrieb
Min. [%]
5
Max. [%]
90
Rel. Luftfeuchte Lagerung
Min. [%]
5
Max. [%]
95
Luftdruck (Betrieb)
Min. [kPa]
80
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)
Min. [kPa]
70
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 3.000 m üNN)
R-IB IL AO 2/SF-PAC
Abmessungen
Höhe H
[mm]
135
Breite B
[mm]
48,8
Tiefe T
[mm]
71,5
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
R-IB IL AO 2/SF-PAC
Analoge Ausgabeklemme, 2 analoge Ausgänge, 2-Leiter-Anschlusstechnik
R911170436
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-05-10
©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten