Anreihbarkeit der Schraubspindeln (Schraubabstand)
Anzahl der Schraubspindeln
2
3
4
5
6
Kleinster Teilkreis-Ø dmin [mm]
56
65
79
95
112
¹) Unterhalb des Arbeitsbereichs ist die Genauigkeit eingeschränkt.
1) Vorschubabtrieb
Code
4S1
Bestell-Nr.
0608800609
Maximaldrehmoment
[Nm]
150
Hub
[mm]
200
Max. Luftdruck
[bar]
4
Werkzeugaufnahme
1/2" Vierkant mit Zentrierzapfen
Untersetzung
1
Typ. Wirkungsgrad
0,9
Länge A
[mm]
101
Einbaulänge
[mm]
219
Gewicht
[kg]
6,6
2) Messwertgeber
Code
4DMC060
4DMC160
Bestell-Nr.
0608820114
0608820115
Nenndrehmoment
[Nm]
60
160
Untersetzung
1
Typ. Wirkungsgrad
1
Einbaulänge
[mm]
122
Gewicht
[kg]
1,6
Sie können Ihre Schraubspindel mit einem redundanten Messwertgeber des gleichen Typs konfigurieren. Verbinden Sie die beiden Messwertgeber mit nachfolgendem Redundanzadapter.
3) Redundanzadapter
Code
4AR
Bestell-Nr.
0608810022
Untersetzung
1
Typ. Wirkungsgrad
1
Einbaulänge
[mm]
65
Gewicht
[kg]
0,8
Bei der Konfiguration mit redundantem Messwertgeber verbindet der Adapter die beiden Messwertgeber.
4) Adapter
Code
4A
Bestell-Nr.
0608810026
Untersetzung
1
Typ. Wirkungsgrad
1
Einbaulänge
[mm]
26,5
Gewicht
[kg]
0,4
Bei der Konfiguration ohne Messwertgeber verbindet der Adapter den Abtrieb und das Planetengetriebe.
5) Planetengetriebe
Code
4GE19
4GE59
Bestell-Nr.
0608720056
0608720040
Untersetzung
19,3
58,6
Typ. Wirkungsgrad
0,9
0,85
Einbaulänge
[mm]
82,9
105,5
Gewicht
[kg]
0,7
1,1
6) Umlenkgetriebe
Code
4ULG
Bestell-Nr.
0608PE0024
Untersetzung
1
Typ. Wirkungsgrad
0,9
Einbaulänge
[mm]
41,3
Gewicht
[kg]
1,4
Mit dem Umlenkgetriebe vermindern Sie die Baulänge Ihrer Schraubspindel um die Einbaulänge des EC-Motors zzgl. der Einbaulänge des Umlenkgetriebes. Der Einsatz des Umlenkgetriebes reduziert den Arbeitsbereich des Schraubspindel.
7) EC-Motor
Code
EC304
Bestell-Nr.
0608701018
Einbaulänge
[mm]
247
Gewicht
[kg]
2,7
Schraubspindel mit Spindellager, versetztem Abtrieb oder Winkelkopf
BG
(A)
Code
Bestell-Nr.
BG 4
ML046
0608830222
Schraubspindel mit Spindellager, versetztem Abtrieb oder Winkelkopf und redundantem Messwertgeber
BG
(A)
(B)
Code
Bestell-Nr.
Code
Bestell-Nr.
BG 4
ML046
0608830222
MLR033
0608830174
Schraubspindel mit Umlenkgetriebe
BG
(A)
Code
Bestell-Nr.
BG 4
ML046
0608830222
Schraubspindel mit Umlenkgetriebe und redundantem Messwertgeber
BG
(A)
(B)
Code
Bestell-Nr.
Code
Bestell-Nr.
BG 4
ML046
0608830222
MLR033
0608830174
Anschlussleitung Gerade-Winkel
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
3
SL003
0608830176
5
SL005
0608830177
7
SL007
0608830190
10
SL010
0608830178
15
SL015
0608830179
20
SL020
0608830180
SLF*
3608872160
Anschlussleitung Winkel-Winkel
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
3
SLW003
0608830227
5
SLW005
0608830230
7
SLW007
0608830232
10
SLW010
0608830242
SLWF*
3608872170
Verlängerungsleitung Schraubspindel Gerade-Gerade
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
3
SV003
0608830188
5
SV005
0608830189
7
SV007
0608830247
10
SV010
0608830181
15
SV015
0608830182
20
SV020
0608830183
SVF*
3608872180
Verlängerungsleitung Schraubspindel Winkel-Gerade
Länge A
Code
Bestell-Nr.
[m]
3
SVW003
0608830243
5
SVW005
0608830244
7
SVW007
0608830245
10
SVW010
0608830246
SVWF*
3608872190
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2013-01-24