1 x CDI-Schnittstelle - Verbindung zu Box-PC (Standard)
Elektrische Daten
Versorgungsspannung
U
24 V DC
Min.
Umin
19 V DC
Max.
Umax
30 V DC
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20
Belastung
Vibrationsfestigkeit
[g]
1
Schockfestigkeit
[g]
15
Normen und Standards
Zertifizierung
CE/UL/CSA
Gewicht
Gewicht
6 kg
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
Min. [°C]
5
Max. [°C]
45
Umgebungstemp. Lagerung
Min. [°C]
-20
Max. [°C]
60
Rel. Luftfeuchte Betrieb
Min. [%]
5
Max. [%]
85
Rel. Luftfeuchte Lagerung
Min. [%]
5
Max. [%]
85
Luftdruck (Betrieb)
Min. [kPa]
80
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 2.000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)
Min. [kPa]
70
Max. [kPa]
106
EN 60034-1
(bis zu 3.000 m üNN)
Abmessungen
VSB 40.3
Abmessungen
Höhe H
[mm]
364
Breite B
[mm]
146
Tiefe T
[mm]
239
Typenschlüssel
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VSB40.3D1G-1G0NN-C2D-DE-NN-FW
IndraControl VSB 40, 5 x PCI, 1 x PCIe-Steckplätze, 80 GB HDD, DVD-Brenner
R911170975
VSB40.3D1G-1G0NN-C2D-DN-NN-FW
IndraControl VSB 40, 5 x PCI, 1 x PCIe-Steckplätze, 80 GB HDD
R911170976
VSB40.3D1G-1G0NN-C2D-EE-NN-FW
IndraControl VSB 40, 5 x PCI, 1 x PCIe-Steckplätze, 2 x 80 GB HDD, DVD-Brenner
R911171128
VSB40.3D1G-1G0NN-C2D-FE-NN-FW
IndraControl VSB 40, 5 x PCI, 1 x PCIe-Steckplätze, 32 GB SSD, DVD-Brenner
R911171129
VSB40.3D1G-1G0NN-C2D-FN-NN-FW
IndraControl VSB 40, 5 x PCI, 1 x PCIe-Steckplätze, 2 x 80 GB HDD
R911171130
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
VAP01.1H-W23-024-010-NN
Spannungsversorgung 24 V DC Netzteil, 100-120/200-240 V AC Auto Select
R911171065
VAU01.1U-024-024-240-NN
Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV 24 V DC, 240 Watt
R911171024
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
FWA-VS3VP3-WXP-02VRS-A0-OEM
Firmware, Betriebsystem Windows XP Englisch mit MUI-Spracherweiterungen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch)
R911171663
FWA-VS3VP3-WXP-02VRS-A0-OEM A1
Firmware, Betriebsystem Windows XP Englisch mit MUI-Spracherweiterungen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch) und Datensicherungssoftware Acronis
R911171664
Typenschlüssel
Beschreibung
Materialnummer:
DOK-SUPPL*-VSB*40.3***-PR02-DE-P
Projektierung IndraControl VSB
R911323879
DOK-SUPPL*-VSB*40.3***-PR01-EN-P
Projektierung IndraControl VSB
R911323880
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2009-10-27