Home
Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Electric Drives and Controls
Servoantriebe
Kompaktantriebe
Umrichter
HCS02
HCS03
HCS04
Modularsystem
Steuerteile
Firmware
Sicherheitstechnik
Zubehör
Motoren und Getriebe
Motorintegriertes Antriebssystem
Frequenzumrichter
SPS
CNC
Motion-Logic
HMI
Industrie-PCs
E / A
Schraubsysteme
Widerstandsschweißen
Software Tools
CAD und Dokumentation
Produktindex A-Z
Bitte warten Sie einen Moment.
Bitte warten Sie einen Moment.
Umrichter
IndraDrive C
HCS02
Suche
Suchen
Dokumentation
Anwendungsbeschreibung
Projektierungshilfe
Firmware
Feedback
Feedback
pdf-Ausgabe
pdf-Ausgabe
Technische Daten
Abmessungen
CAD
Download - Bereich
Komponenten
Zubehör
HCS02.1E-W0012
HCS02.1E-W0028
HCS02.1E-W0054
HCS02.1E-W0070
Leistungsdaten
Dauerstrom
[A]
4,5
12
20,6
28
Maximalstrom
[A]
11,5
28,3
54
70,8
Motor-Nennleistung typ.
[kW]
1,5
4
7,5
11
Netzanschluss-Spannung
1 AC
200...250 V
3 AC
200...500 V
Toleranz
[%]
± 10 %
Frequenz
50...60 Hz
Frequenz-Toleranz
[Hz]
± 2 Hz
Netzeingang-Dauerstrom
[A]
6
13
20
30
Abhängigkeit der Leistung von der Netzspannung
U
LN
< 400 V
1 % Leistungsreduzierung pro 4 V
U
LN
> 400 V
1 % Leistungszunahme pro 5 V
Netzschütz
extern
Zwischenkreis
Dauerleistung mit Drossel
[kW]
2,1
5,1
10
14
Max.-Leistung mit Drossel
[kW]
5
10
16
19
Dauerleistung ohne Drossel
[kW]
2,1
5,1
7
9
Max.-Leistung ohne Drossel
[kW]
5
8
12
14
Schaltfrequenz/max. Ausgangsfrequenz
4 kHz
0...400 Hz
8 kHz
0...800 Hz
12 kHz
0...1200 Hz
16 kHz
0...1600 Hz
Ausgangsspannung
[V]
3 x AC 0...Netzanschlussspannung V
Zwischenkreis Kapazität
[mF]
0,135
0,27
0,54
0,675
Zwischenkreis-Spannung
[V] DC
Netzanschluss-Spannung x 1,41
Kombinationsfähigkeit Umrichter/Wechselrichter
●
Brems-Chopper / -Widerstand
Bremswiderstand
intern
internal/external
Brems-Chopper
intern
Bremsenergieaufnahme
[kWs]
1
5
9
13
Dauerbremsleistung
[kW]
0,05
0,15
0,35
0,5
maximale Bremsleistung
[kW]
4
10
18
25
Steuerspannung
Steuerspannung
extern
24V ± 20%
intern
24V ± 10%
Leistungsaufnahme ohne Steuerteil und Motorbremse
[W]
12
14
23
Schutz
Schutzart-Gesamt
IP20 (IEC529)
Verschmutzungsgrad
2 (EN50178)
EMV
EN61800-3
Kühlart
forciert belüftet
Normen und Standards
Zertifizierung
EN61800-5-1
UL 508 C
Canadian National Standard(s) C22.2 No. 14-05
Gewicht
Masse
[kg]
2,9
3,8
6,7
6,8
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. Betrieb
[°C]
0 ... 40 °C
Derating [°C]
0 ... 55 °C
Umgebungstemp. Lagerung
[°C]
-25...55 °C
Rel. Luftfeuchte Betrieb
[%]
5...95 %
Rel. Luftfeuchte Lagerung
[%]
5...95 %
Aufstellhöhe
[m]
1000
[m] Derating
4000
Alle Daten für Nennbetrieb bei 3 AC 400 V Netzspannung und 4 kHz Schaltfrequenz
HCS02.1E-W0012
HCS02.1E-W0028
HCS02.1E-W0054
HCS02.1E-W0070
Abmessungen
Abmessungen (H x B x T)
290 x 65 x 206 mm
352 x 65 x 206 mm
352 x 105 x 206 mm
352 x 105 x 206 mm
Höhe H
[mm]
290
352
352
352
Breite B
[mm]
65
65
105
105
Tiefe T
[mm]
206
206
206
206
Beschreibung
Seite
Details
Steuerteile
Einzelachs
ADVANCED
Steuerteile
Einzelachs
BASIC ANALOG
Steuerteile
Einzelachs
BASIC OPEN LOOP
Steuerteile
Einzelachs
BASIC PROFIBUS
Steuerteile
Einzelachs
BASIC SERCOS
Steuerteile
Einzelachs
BASIC UNIVERSAL
Zusatzkomponenten
Beschreibung
Zubehör
Bremseinheiten
HLB
Zubehör
Bremswiderstände
HLR
Zubehör
Motorfilter
HMF
Zubehör
Netzdrosseln
HNL
Zubehör
Netzfilter
HNF
Zubehör
Zusatzkapazität
HLC
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-05-10
©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten