Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Servoantriebe
Sicherheitstechnik
 

  Intelligent und sicher
  • Sicherheitskategorie 3, PL d, SIL 2
  • umfangreiche Sicherheitsfunktionen
  • kürzeste Reaktionszeiten
  • unabhängig von der Steuerung
  • einfache Integration in die Maschine
 
Ob bei Werkzeug-, Druck- und Verpackungsmaschinen oder Montage-, Handling- und Roboterapplikationen – der Schutz von Personen vor unkontrollierten Maschinenbewegungen hat absoluten Vorrang.

Klare Vorgaben durch die EU
Alle Maschinenhersteller müssen vor der Konstruktion eine Gefährdungsanalyse und Risikobeurteilung durchführen. Das schreibt die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vor. Und: Die gefundenen Gefährdungen sind Schritt für Schritt abzubauen. Sicherheit soll in die Maschinen integriert sein und „dem Stand der Technik“ entsprechen.
Sicherer geht’s nicht!
IndraDrive definiert den Stand der Technik neu: Denn IndraDrive integriert die Sicherheit direkt in den Antrieb. Das Ergebnis sind superkurze Reaktionszeiten. So zeigt IndraDrive, was Sicherheitstechnik heute leisten kann und muss: IndraDrive ist schneller, weil die Bewegung dort überwacht wird, wo sie erzeugt wird. Das ist der entscheidende Vorteil, insbesondere bei der Überwachung etwa von Direktantrieben oder anderen hochdynamischen Antrieben.
Kürzeste Reaktionszeiten trotz höchster Antriebsdynamik
Mit der neuen Antriebsgeneration IndraDrive von Rexroth nutzen Sie vielfältige Sicherheitsfunktionen direkt im Antrieb – ohne Umweg über die Steuerung. Das erhöht die Zuverlässigkeit, spart zusätzliche Überwachungskomponenten und reduziert den Installationsaufwand.
Redundante Soft- und Hardware-Bausteine im Antrieb machen es möglich. Die kontaktlose Überwachung aller eingestellten Grenzwerte sorgt für extrem kurze Reaktionszeiten unter 2 ms. Sofort nach Fehlererkennung werden alle Antriebe je nach gewählter Stoppkategorie (0, 1 oder 2) automatisch stillgesetzt.
Antriebsinterne Sicherheitsfunktionen schützen wirkungsvoll Mensch und Maschine
  • hohe Zuverlässigkeit durch integrierte und zertifizierte Sicherheitsfunktionen
  • sehr schnelle Reaktionszeiten (< 2 ms) beim Ansprechen der internen Überwachungen
  • Einsparung zusätzlicher Messsysteme oder Auswertegeräte
  • Online-Dynamisierung der Eingänge und Abschaltpfade während der laufenden Bearbeitung
  • PROFIsafe-Anbindung mit reduziertem Projektierungs- und Installationsaufwand und sicheren dezentralen E/As
  • minimierte Zertifizierungsaufwendungen und kurze Serieninbetriebnahme
  • Suche
     
    Suchen
    Dokumentation

    Anleitung 
    Feedback

    Feedback 
    pdf-Ausgabe

    pdf-Ausgabe 


    In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
    Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




    Electric Drives and Controls, Online-Version, Stand 2010-05-11
    ©Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten