Bosch Rexroth. The Drive & Control Company.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand.

  • Hannover Messe 2015
    Hannover Messe 2015

    Hydraulics – fit for Industrie 4.0
    Rexroth auf der Hannover Messe

    Auf unserem Messestand zeigen wir Ihnen, wie optimal vernetzte elektronische und hydraulische Komponenten von Bosch Rexroth in modernen Industrieumgebungen perfekt zusammenspielen.

  • Filter & Filterelemente von Bosch Rexroth – Heute bestellt, morgen geliefert
    Filter & Filterelemente von Bosch Rexroth – Heute bestellt, morgen geliefert

    Rexroth Filter & Filterelemente – Heute bestellt, morgen geliefert

    Als Ersatz-Filterelemente in Ihren Anlagen oder als Komplettfilter für die Erstausrüstung – Wir bieten Ihnen ein vollständiges Produkt-programm rund um die Filter-technik. Mehr als 1.600 Artikel direkt ab Servicelager.

GoTo - Vorzugsprogramm

Kaum bestellt, schon geliefert

Eine schnelle Reaktionszeit ist heute ein entscheidender Erfolgsfaktor geworden. Mit dem GoTo-Vorzugsprogramm von Rexroth profitieren Sie von der einfachen Bestellung und der termintreuen Lieferung unserer gängigsten Produkte aus den unterschiedlichsten Technologien.

 
Trainingsprogramm 2015

Trainingsprogramm 2015

Buchen Sie jetzt massgeschneiderte Aus- und Weiterbildungen auf dem neuesten Stand der Technik und gehen Sie Ihren persönlichen Weg zum beruflichen Erfolg - vom Einsteiger bis zum exzellenten Profi.

Rexroth Safety on Board

Rexroth Safety on Board

Maschinensicherheit intelligent und wirtschaftlich realisieren. Sicherheitstechnik senkt das Unfallrisiko. Safety on Board steigert auch Ihre Produktivität!

D&C-Newsletter

Brandneu: Unser Newsletter im neuen Gewand - mit topaktuellen Themen aus der Rexroth-Welt. Melden Sie sich gleich für die nächste Ausgabe an!

Unsere Service-Hotline

Ihr schneller und zuverlässiger Partner - von Reparatur, Ersatzteilmanagement bis hin zu vorbeugenden Wartungs-konzepten. Rund-um-die-Uhr für Sie erreichbar: Tel.: +49 9352 405060

 
 

Unsere Produktneuheiten

 

TS 2plus

Das Transfersystem TS 2plus schafft jetzt Werkstücke bis 240 kg. Ergänzt um neue Hubquer- und Dreheinheiten sowie Spurbreiten von 160 bis 1.200 mm ist es der umfangreichste Systembaukasten weit und breit.

EMC

Die neue Generation der elektromechanischen Zylinder besitzt eine Außengeometrie und Wirkungsweise, die der eines pneumatischen Zylinders ähnelt, jedoch wesentlich energieeffizienter und flexibler.

IndraControl S67

Das E/A-System in Schutzart IP67 erfüllt technisch anspruchsvolle Anforderungen aus allen Bereichen der schaltschranklosen Automatisierungstechnik effizient und zukunftssicher, auch unter extremsten Umgebungsbedingungen.

Neue Wegeventil-Plattform

Bei dieser neuen Wegeventilgeneration wurde eine neu entwickelte robuste Elektronik integriert und die Technik deutlich verbessert. Dies ermöglicht einen Betriebsdruck bis 350 bar und eine Steigerung des maximalen Volumensstroms um bis zu 85%.