interrompere
OK

ItalyItaliano

Seleziona la tua posizione

International
Macchine a ingranaggi esterni  
Guida sull’utilizzo degli strumenti (FAQ)
Come posso trovare una pompa autorizzata?
Come posso trovare un tipo sostitutivo per le pompe Sigma?
Come posso trovare un'offerta di disegno con il codice A 51x xxx xxx?
Cosa significano i codici 0 51x xxx xxx, Y 51x xxx xxx, B 51x xxx xxx, A 51x xxx xxx, 9 51x xxx xxx e R 91x xxx xxx?
Dove posso trovare i liquidi idraulici da utilizzare per pompe a ingranaggi esterni?
Come trovare il programma GoTo per unità a ingranaggi esterni?


Come posso trovare una pompa autorizzata?

Aprire la voce di menu "Selettore di prodotti (elenco caratteristico)"

Potete inserire nella maschera di ricerca codici già conosciuti come codice d'ordinazione, codice autorizzazione, offerta disegno, codice sviluppo o parti di questi codici ed effettuare la ricerca.

Se non disponete di codici, ma delle caratteristiche della pompa*, scegliete nei menu a tendina le caratteristiche che deve avere la pompa da voi scelta e cliccate su cerca.

Questa funzione di ricerca si basa sul nuovo codice tipo AZ. E' possibile richiamare il significato del codice tipo nel menu a tendina cliccando sui titoli relativi.

*Non dovete indicare tutte le caratteristiche di un prodotto. Il configuratore trova tutti i prodotti, che corrispondono ai criteri indicati. Se cercate p.es. pompe da 25cm3, inserite nel menu a tendina Grandezze nominali "025". Verranno mostrate tutte le pompe da 25cm3 di tutte le serie.

OPPURE

Potete effettuare la ricerca in base al codice tipo o ai dati tecnici.

selezione in funzione della sigla
Cliccate le singole caratteristiche della pompa cercata:
Descrizione prodotto - Serie - Grandezza nominale - Direzione di rotazione - Albero motore - Coperchio anteriore - Connettore - Elemento di tenuta - Coperchio posteriore

selezione in funzione dei dati tecnici
Dovete inserire in una maschera di ricerca pressione, portata e numero giri, affinchè il configuratore possa effettuare una prima selezione.


In seguito cliccate, come per la scelta per codice tipo, le singole caratteristiche della pompa.

A inizio pagina  



Come posso trovare un tipo sostitutivo per le pompe Sigma?

Aprire la voce di menu "Programma vecchio Rexroth-Sigma (elenco caratteristico)". Compare una maschera di ricerca con la quale è possibile ricercare nella modalità di cui sopra.


A inizio pagina  



Come posso trovare un'offerta di disegno con il codice A 51x xxx xxx?

Inserite nella maschera di ricerca il codice disegno o sue parti


A inizio pagina  



Cosa significano i codici 0 51x xxx xxx, Y 51x xxx xxx, B 51x xxx xxx, A 51x xxx xxx, 9 51x xxx xxx e R 91x xxx xxx?

0 51x xxx xxx: è un codice di prodotto o un numero materiale. Il prodotto abilitato per la serie è ordinabile tramite SAP/PR1.

B 51x xxx xxx: è un codice prototipo o sviluppo. Se il prodotto non dispone di codice 0 51x xxx xxx, non è autorizzato per la serie e non è soggetto a garanzia. Richiedere condizioni e tempi di consegna a BRH/STE. Elaborazione ordine mediante ordine modello SAP (BRH/STE3).

A 51x xxx xxx: è un codice offerta disegno. Il disegno contiene le quote dei prodotti e alcune condizioni operative. E' possibile richiamare in formato .pdf tutte le offerte disegni mediante il menu ricerca disegno.

Y 51x xxx xxx: è un codice disegno. Contiene le condizioni operative generali per le serie. Come A 51x xxx xxx, può essere richiamato mediante il menu ricerca disegni.

9 51x xxx xxx: è un codice ordinazione o materiale per prodotti provenienti dagli USA (WoP) o dal Brasile (PoP), che deve essere utilizzato come un codice 0 51x xxx xxx.

R 918 xxx xxx: è un codice materiale SAP. Contiene il prodotto tecnico 0 51x xxx xxx o B 51x xxx xxx e tutti i dati statistici ed economico aziendali come indice di imballaggio, stato materiale specifico di stabilimento, gerarchia prodotto ecc. L'ordine in SAP avviene con questo codice.

A inizio pagina  



Dove posso trovare i liquidi idraulici da utilizzare per pompe a ingranaggi esterni?

I liquidi idraulici da utilizzare per pompe a ingranaggi esterni sono disponibili in RE90220.

A inizio pagina  



Come trovare il programma GoTo per unità a ingranaggi esterni?

Con la siglatura del campo nell’elenco caratteristico accanto al logo GoTo, è possibile visualizzare il nostro programma GoTo disponibile in tutto il mondo (GoTo America del Nord, GoTo Europe).

A inizio pagina  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.