abbrechen
OK

GermanyDeutsch

Standort auswählen

International
Außenzahnradmaschinen  
Hilfe zur Nutzung der Tools (FAQ)
Wie finde ich eine freigegebene Pumpe?
Wie finde ich eine Angebotszeichnung anhand der Nummer A 541 xxx xxx?
Was bedeuten die Nummern 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx und R 918 xxx xxx?
Wo finde ich die zu verwendenden Druckflüssigkeiten für Außenzahnradmaschinen?


Wie finde ich eine freigegebene Pumpe?

Öffnen Sie den Menüpunkt "Produktselektor (Kennliste)"

Sie können bereits bekannte Nummern wie Bestellnummer, Freigabenummer, Angebotszeichnung, Entwicklungsnummer oder Teile dieser Nummern in die Suchmaske eingeben und suchen lassen.

Haben Sie keine Nummern zur Verfügung, sondern Motor- und Pumpeneigenschaften*, dann wählen Sie in den drop down-Menüs aus, welche Eigenschaften die von Ihnen gesuchte Elektrohydropumpe haben soll und klicken sie auf Suchen.

Diese Suchfunktion basiert auf dem neuen EHP-Typschlüssel. Die Bedeutung des Typencodes im drop down-Menü können Sie durch einen Klick auf die jeweiligen Überschriften aufrufen.

*Sie müssen nicht alle Eigenschaften eines Produktes angeben können. Die EHP-Kennliste findet alle Produkte, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Suchen Sie z.B. 11cm3 -Pumpen, dann geben Sie im drop down-Menü Nenngrößen "011" ein. Es werden dann alle 11cm3 -Pumpen aller Baureihen angezeigt.

Zum Seitenanfang  



Wie finde ich eine Angebotszeichnung anhand der Nummer A 541 xxx xxx?

Geben Sie die Zeichnungsnummer oder Teile davon in die Suchmaske ein


Zum Seitenanfang  



Was bedeuten die Nummern 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx und R 918 xxx xxx?

0 541 xxx xxx: ist eine Erzeugnis- oder Materialnummer. Das für Serie freigegebene Erzeugnis ist über SAP/PR1 bestellbar.

B 541 xxx xxx: ist eine Prototypen- bzw. Entwicklungsnummer. Hat das Erzeugnis keine 0 541 xxx xxx Nummer, ist es nicht für die Serie freigegeben und unterliegt keiner Gewährleistung. Konditionen und Lieferzeit bitte bei BRH/STE erfragen. Bestellablauf über SAP Musterauftrag (BRH/STE3).

A 541 xxx xxx: ist eine Angebotszeichnungsnummer. Die Zeichnung beinhaltet die Abmessungen der Erzeugnisse sowie einige Betriebsbedingungen. Alle Angebotszeichnungen sind über Menüpunkt Zeichnungssuche im .pdf-Format abrufbar.

Y 541 xxx xxx: ist eine Zeichnungsnummer. Sie beinhaltet die allgemeinen Betriebsbedingungen für Baureihen. Sie ist wie die A 541 xxx xxx über Menüpunkt Zeichnungssuche abrufbar.

R 918 xxx xxx: ist eine SAP-Materialnummer. Sie beinhaltet das technische Erzeugnis 0 541 xxx xxx oder B 541 xxx xxx sowie alle betriebswirtschaftlichen und statistischen Daten wie Verpackungsindex, werksspezifischer Materialstatus, Produkthierarchie etc. Die Bestellung in SAP erfolgt mit dieser Nummer.

Zum Seitenanfang  



Wo finde ich die zu verwendenden Druckflüssigkeiten für Außenzahnradmaschinen?

Die zu verwendenden Druckflüssigkeiten für Außenzahnradmaschinen finden Sie im RD90220.

Zum Seitenanfang  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.