interrompere
OK

ItalyItaliano

Seleziona la tua posizione

International
Macchine a ingranaggi esterni  
Guida sull’utilizzo degli strumenti (FAQ)
Come posso trovare una pompa autorizzata?
Come posso trovare un'offerta di disegno con il codice A 541 xxx xxx?
Cosa significano i codici 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx e R 918 xxx xxx?
Dove posso trovare i liquidi idraulici da utilizzare per pompe a ingranaggi esterni?


Come posso trovare una pompa autorizzata?

Aprire la voce di menu "Selettore di prodotti (elenco caratteristico)"

Potete inserire nella maschera di ricerca codici già conosciuti come codice d'ordinazione, codice autorizzazione, offerta disegno, codice sviluppo o parti di questi codici ed effettuare la ricerca.

Qualora non siano disponibili numeri, bensì le Caratteristiche di motore e pompa*, nei menu a discesa selezionare le caratteristiche desiderate per la pompa elettroidraulica cercata e fare clic su Ricerca.

Questa funzione di ricerca è basata sulla nuova Codifica EHP. È possibile richiamare il significato del codice tipo dal menu a discesa facendo clic sui rispettivi titoli.

*Non è necessario indicare tutte le caratteristiche di un prodotto. L'elenco identificativo EHP trova tutti i prodotti che corrispondono ai criteri immessi. Se, ad esempio, si desidera cercare pompe da 11 cm3, nel menu a discesa delle dimensioni nominali inserire "011". Verranno visualizzate tutte le pompe da 11 cm3 di tutte le serie.

A inizio pagina  



Come posso trovare un'offerta di disegno con il codice A 541 xxx xxx?

Inserite nella maschera di ricerca il codice disegno o sue parti


A inizio pagina  



Cosa significano i codici 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx e R 918 xxx xxx?

0 541 xxx xxx: è un codice di prodotto o un numero materiale. Il prodotto abilitato per la serie è ordinabile tramite SAP/PR1.

B 541 xxx xxx: è un codice prototipo o sviluppo. Se il prodotto non dispone di codice 0 541 xxx xxx, non è autorizzato per la serie e non è soggetto a garanzia. Richiedere condizioni e tempi di consegna a BRH/STE. Elaborazione ordine mediante ordine modello SAP (BRH/STE3).

A 541 xxx xxx: è un codice offerta disegno. Il disegno contiene le quote dei prodotti e alcune condizioni operative. E' possibile richiamare in formato .pdf tutte le offerte disegni mediante il menu ricerca disegno.

Y 541 xxx xxx: è un codice disegno. Contiene le condizioni operative generali per le serie. Come A 541 xxx xxx, può essere richiamato mediante il menu ricerca disegni.

R 918 xxx xxx: è un codice materiale SAP. Contiene il prodotto tecnico 0 541 xxx xxx o B 541 xxx xxx e tutti i dati statistici ed economico aziendali come indice di imballaggio, stato materiale specifico di stabilimento, gerarchia prodotto ecc. L'ordine in SAP avviene con questo codice.

A inizio pagina  



Dove posso trovare i liquidi idraulici da utilizzare per pompe a ingranaggi esterni?

I liquidi idraulici da utilizzare per pompe a ingranaggi esterni sono disponibili in RE90220.

A inizio pagina  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.